Funciones integradas que aumentan la densidad de potencia. La topología de retorno es una opción muy utilizada para aumentar la eficiencia en fuentes de alimentación de menos de 150 W. Nuestros controladores y convertidores de retorno le ayudan a cumplir las normas de cumplimiento, especialmente en condiciones de carga ligera o nula, mediante funciones como el arranque con alta tensión, la oscilación de interferencia electromagnética (EMI) y el soporte de carga de corriente y tensión constantes. Nuestra gama abarca desde dispositivos con funciones de protección sencillas hasta aquellos con leyes de control avanzadas.
Buscar productos por categoría
Controladores de retorno
Convertidores de retorno
Convertidores fly-buck y reguladores de retorno no aislados
Categorías relacionadas
Controladores del rectificador sincrónicos
Controladores PFC
CI USB Type-C® y USB Power Delivery
Controladores y convertidores de retorno
Technical Resources
How an auxless GaN flyback converter can solve AC/DC adapter design challenges (Rev. A)
Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips
Troubleshooting TI PSR controllers
Cree soluciones más pequeñas con nuestros controladores de retorno, reduciendo el consumo de energía en modo de espera y aumentando al mismo tiempo la eficiencia de los equipos.
Consiga una alta densidad de potencia y eficiencia en aplicaciones de electrodomésticos, a la vez que supera las pruebas de conformidad de interferencias electromagnéticas (EMI) con nuestros controladores y convertidores de retorno.
Beneficios:
- Conmutación de valle para reducir las pérdidas por conmutación y minimizar los picos de corriente al encender el transistor de efecto de campo para semiconductores de óxido metálico.
- Oscilación de frecuencia para reducir los costes de filtro EMI y el ruido EMI medido.
- Topologías aisladas (de retorno) y no aisladas (reductoras).
- Funciones integradas FET para reducir aún más el número de componentes externos, simplificar los diseños de fuentes de alimentación y aumentar la densidad de potencia.
Recursos destacados
Compatible con aplicaciones de inversores para vehículos eléctricos híbridos (HEV)/EV de amplia tensión de entrada con nuestros controladores de retorno.
Nuestros controladores de retorno regulados primarios tienen una fuente de alimentación redundante que se conecta directamente a una fuente de alimentación de batería de alta tensión.
Beneficios:
- Un interruptor de arranque interno de 700 V admite la generación de raíles a partir de baterías de baja y alta tensión.
- La potencia de reserva de 5 mW prolonga la vida útil de la batería de alta tensión y reduce el consumo general.
Recursos destacados
- PMP22288 – Diseño de referencia flyback de 15 W para la alimentación del inversor de sector automotriz
- PMP22557 – Diseño de referencia de convertidor buck de alto voltaje para aplicaciones BMS de motocicletas eléct
- PMP22487 – Diseño de referencia de convertidor buck de alto voltaje para aplicaciones BMS
- UCC28730-Q1 – Controlador de retorno PSR de potencia en espera cero para automoción
- UCC28700-Q1 – Controlador PWM de regulación de lado primario compacto y calidad automotriz
- LM5021-Q1 – Controlador PWM de 30 V y 1 MHz con modo de corriente para automoción
Desarrolle soluciones más compactas y de mayor eficiencia con nuestros controladores de retorno.
Nuestros controladores de retorno de bajo costo y alta eficiencia permiten una alta densidad de potencia en infraestructuras de red, incluso en entornos difíciles.
Beneficios:
- La conmutación de valle reduce las pérdidas por conmutación y proporciona hasta un 1% de precisión en la regulación de salida.
- Admite diseños con un amplio rango de tensiones de entrada (con interruptor de arranque integrado de 700 V) para satisfacer diversos requisitos de aplicación, reducir el número de componentes externos y aumentar la densidad de potencia.
- Topologías aisladas (de retorno) y no aisladas (reductoras).
Recursos destacados
- UCC28740 – Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari
- UCC28742 – Controlador de retorno de alta eficiencia con una precisión de regulación de salida del 1 %
- UCC28911 – Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y regulación del lado primario
Design & development resources
Módulo de evaluación UCG28826
El UCG28826EVM-093 es un módulo de evaluación (EVM) USB-C® PD de 65 W para evaluar un adaptador de retorno cuasirresonante integrado de GaN fuera de línea para adaptadores de CA/CC, cargadores, tomas de pared USB y otras aplicaciones. El EVM cumple con los requisitos de eficiencia y energía de (...)
Módulo de evaluación UCC28750 para controlador de retorno con modo de corriente
Selector de topología Fly-Buck y de retorno
Esta herramienta ayuda a un ingeniero de fuentes de alimentación a seleccionar la topología CC-CC aislada adecuada en función de las especificaciones. Según la topología elegida, la calculadora también recomienda el CI adecuado para el diseño.