Convertidores de frecuencia
Dispositivos controlados por tensión y frecuencia para una conversión precisa de la señal
Buscar por categoría
Nuestra serie de convertidores monolíticos de tensión a frecuencia y de frecuencia a tensión ofrece un método sencillo y rentable de convertir señales analógicas en pulsos digitales y viceversa. Nuestros dispositivos ofrecen una gran linealidad a altas frecuencias y un amplio rango dinámico para supervisar y controlar la velocidad del motor.
Seleccione por especificación paramétrica
Technical Resources
Application note
Voltage-to-Frequency Converters Offer Useful Options in A/D Conversion
En este artículo se explican técnicas de recuento especializadas para lograr una mayor velocidad y resolución.
Application note
Frequency-To-Voltage Conversion
En este artículo se describen tres técnicas para realizar un FVC de precisión utilizando un VFC.
Application note
AN-162 LM2907 Tachometer/Speed Switch Building Block Applications
En este artículo se analiza la base teórica de los convertidores de tensión a frecuencia y las aplicaciones típicas.