Drivers de línea
Controladores de línea DSL y PLC para habilitar su sistema de comunicación
Buscar por categoría
Nuestros avanzados controladores de línea de abonado digital (DSL) y de comunicación de línea de alimentación (PLC) ofrecen una alta potencia de salida y opciones flexibles de alimentación para satisfacer los requisitos de los sistemas actuales y de los sistemas de comunicaciones por cable de próxima generación. La alta capacidad de accionamiento de salida los hace adecuados para su uso como controladores LED para sistemas de comunicación de fidelidad de luz (LiFi).
Seleccione por especificación paramétrica
Controladores de línea DSL
Controladores de línea compatibles con ADSL, VDSL, VDSL2 y G.fast para aplicaciones CPE (equipos de instalaciones del cliente) y CO (oficinas centrales).
Controladores de línea PLC
Controladores de línea para comunicaciones de línea eléctrica que admiten comunicaciones de banda estrecha (G3, PRIME, CENELEC) y banda ancha (G.HN, HPLC, BPL).
Technical Resources
Application note
Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers
Siga estas pautas para diseñadores durante el proceso de selección para lograr el máximo rendimiento de los controladores de línea.
Application note
A Powerline Communication Line Driver Requirement Overview
Siga estos parámetros clave y las directrices para diseñadores con el fin de lograr el máximo rendimiento con los controladores de línea de comunicación de línea de alimentación.
Application note
Wireline Data Transmission and Reception
Obtenga más información sobre la arquitectura del sistema para transmitir una señal con contenido de alta frecuencia, compensar la atenuación dependiente de la frecuencia y recibir la señal para su posterior procesamiento.
Placa de evaluación
Módulo de evaluación THS6212
El módulo de evaluación THS6212 (EVM) se utiliza para evaluar el THS6212, un sistema amplificador de controlador de línea diferencial de un único puerto con arquitectura de realimentación por corriente en un encapsulado QFN de 24 pines. El EVM está diseñado para demostrar de forma rápida y (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación THS6222
El módulo de evaluación está diseñado para mostrar rápida y fácilmente la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El módulo de evaluación (EVM) está listo para conectarse a la alimentación, la fuente de señal y los instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados. El módulo (...)
Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)