Amplificadores de transimpedancia
Buscar por categoría
Nuestra gama de amplificadores de transimpedancia (TIA) de gran ancho de banda incluye dispositivos con ajustes de ganancia variables, tiempo de recuperación rápido, protección de entrada interna y salidas totalmente diferenciales que se han optimizado para una amplia gama de aplicaciones de fotodiodos. Existe una línea completa de TIA integrados y multicanal para sistemas ópticos de tiempo de vuelo (ToF) y LIDAR.
Seleccione por especificación paramétrica
TIA discretos
TIA integrados
TIA de red óptica
Design & development resources
Diseño de referencia del extremo frontal óptico de ancho de banda amplio
This reference design implements and measures a complete 120MHz wide bandwidth optical front end comprising a high speed transimpedance amplifier, fully differential amplifier, and high speed 14-bit 160MSPS ADC with JESD204B interface. Hardware and software are provided to evaluate the (...)
Módulo de evaluación de amplificador de transimpedancia de 4 canales, 250 MHz y salida diferencial
Módulo de evaluación OPA855DSG
El OPA855DSG EVM es un módulo de evaluación para el OPA855 en el encapsulado DSG (WSON de 8 pines). El EVM OPA855DSG está diseñado para demostrar rápidamente la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El módulo de evaluación está listo para conectarse a la alimentación, la fuente de señal y (...)