Amplificadores de transconductancia y drivers láser

Productos versátiles para una amplia gama de aplicaciones
Ver todos los productos

Nuestra cartera de amplificadores de transconductancia y controladores láser incluye productos con amplios anchos de banda y altas velocidades de salida, ideales para módulos ópticos, controladores láser, filtros activos, circuitos de muestreo y retención y mucho más. Con opciones para funcionamiento continuo y pulsado, nuestros dispositivos de alta corriente de salida pueden accionar un amplio rango de cargas de salida.

    Controladores para todos los modos de funcionamiento

    Nuestra nueva serie de fuentes de corriente controladas por tensión integradas ayudan a minimizar la complejidad del sistema y el tamaño de la solución. Gracias a la inductancia de encapsulado ultrabaja, podemos ofrecer accionamiento de corriente de salida tan alto como 2 A en un canal único.


    Application note

    High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications

    La citometría de flujo es una tecnología avanzada para caracterizar suspensiones de células individuales o partículas. La aplicación de productos semiconductores miniaturiza los instrumentos de citometría de flujo sin sacrificar el rendimiento.
    Application brief

    LiFi: TI High-Speed Products for Optical Wireless Communication

    Obtenga más información sobre cómo TI puede ayudarle a empezar hoy mismo con un diseño de fidelidad de luz (LiFi).

    LMH13000ACTIVO

    Accionador láser de salida de corriente por tensión y alta velocidad para LIDAR y tiempo de vuelo

    Los sistemas de detección óptica o de tiempo de vuelo (ToF) pulsado son tecnologías en expansión que se están adoptando en muchos sectores, como la detección y el alcance de la luz (LiDAR), la automatización de fábricas, la medicina y las redes ópticas. Hemos diseñado una nueva clase de convertidores de corriente a tensión con pulsos ultraprecisos para mejorar la exactitud del sistema. Lleve su diseño al siguiente nivel con nuestra nueva línea de controladores láser con tiempos de conmutación de <1 ns y capacidad de accionamiento de salida de 5 A.


    Application brief

    Improving Mobile Robot Vision Sensors With LiDAR

    Descubra más sobre cómo las soluciones de detección y alcance de la luz (LiDAR) de tiempo de vuelo (ToF) pueden ayudar a un robot móvil autónomo a navegar de forma independiente.
    Application brief

    Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A)

    Los sistemas de detección y alcance de la luz (LiDAR) de tiempo de vuelo (ToF) ópticos están ganando terreno en múltiples sectores. Obtenga más información sobre cómo empezar hoy mismo con un diseño.
    White paper

    An Introduction to Automotive LIDAR (Rev. D)

    Introducción a las soluciones de detección y alcance de la luz (LiDAR) de tiempo de vuelo (ToF) industriales y automotrices al servicio de la próxima generación de sistemas autónomos.

    LMH13000ACTIVO

    Accionador láser de salida de corriente por tensión y alta velocidad para LIDAR y tiempo de vuelo

    Technical Resources

    White paper

    An Introduction to Automotive LIDAR (Rev. D)

    Introducción a las soluciones de detección y alcance de la luz (LiDAR) de tiempo de vuelo (ToF) industriales y automotrices al servicio de la próxima generación de sistemas autónomos.
    Application brief

    Improving Mobile Robot Vision Sensors With LiDAR

    Descubra más sobre cómo las soluciones de detección y alcance de la luz (LiDAR) de tiempo de vuelo (ToF) pueden ayudar a un robot móvil autónomo a navegar de forma independiente.
    E-book

    Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers

    Lleve sus conocimientos sobre amplificadores de alta velocidad al siguiente nivel.

    Herramienta de diseño de circuito del amplificador de transimpedancia

    Diseñe circuitos de amplificadores de impedancia de transferencia (TIA) con esta herramienta gráfica. Seleccione un amplificador y parámetros de entrada, como las características del fotodiodo y el ancho de banda o de pulsos objetivo. La herramienta también representa mediante un gráfico la frecuencia y la respuesta de pulso, el gráfico del espectro de ruido y la relación señal a ruido.
    Herramienta de simulación

    Programa de simulación analógica basado en SPICE

    TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)

    Placa de evaluación

    Módulo de evaluación LMH13000

    El LMH13000RQEEVM es el módulo de evaluación (EVM) para el LMH13000, un controlador de corriente de salida de alta velocidad en un encapsulado WQFN-HR (HotRod™) de 13 pines. El EVM está diseñado para mostrar rápida y fácilmente la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El módulo de (...)