Amplificadores de muestreo y retención
Diseñe con nuestros circuitos de muestreo y retención de alta precisión y adquisición rápida
Buscar por categoría
Ofrecemos circuitos monolíticos de muestreo y retención que utilizan la tecnología BI-FET para lograr una precisión de CC extremadamente alta con una rápida adquisición de señal y una baja tasa de caída. Se utiliza una etapa de entrada bipolar para conseguir una tensión de compensación baja y un ancho de banda amplio. Estos dispositivos están disponibles en grados de catálogo, militar y aeroespacial.
Seleccionar por clasificación
Technical Resources
Application note
Specifications and Architectures of Sample-and-Hold Amplifiers
La selección de un amplificador S/H para una aplicación concreta requiere comprender cómo se especifican los S/H y cómo afecta una especificación concreta al rendimiento del sistema.
Application note
AN-294 Special Sample and Hold Techniques
Los tiempos de retención prolongados, la adquisición rápida y los pasos de retención reducidos son áreas en las que se requieren técnicas de circuitos especiales para obtener buenos resultados. En esta nota de aplicación se analizan varias técnicas que utilizan dispositivos de TI.
Selection guide
TI Space Products (Rev. L)
Los productos QMLV resistentes y tolerantes a la radiación le ayudan a innovar en sus diseños aeroespaciales.