パワー・ブロック

スペースの節約、効率の向上、電源設計の簡素化

parametric-filter製品をすべて表示
TI の各種パワー・ブロックは、最適化済みの制御機能と複数の同期整流 MOSFET を組み合わせ、PowerStack™ パッケージング技術を活用して寄生容量の排除と効率化に貢献します。一般的な電源とデバイス向けのデバイスで構成される電源ブロック製品ラインアップは、TI のモーター・ドライバと組み合わせることで、コードレス電動工具と家電製品向けに最適なソリューションとなります。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

電源向けパワー・ブロック

各種パワー・ブロックは 2 個の MOSFET を 1 個の PowerStack™ パッケージに内蔵しています。その結果、寄生インダクタンスを排除して効率を改善しやすくなります。

モーター制御向けパワー・ブロック

TI の DualCool™ パッケージは PCB スペースを 50% 節減し、大電流能力と非常に小さいオン抵抗を組み合わせて導通損失を最小化します。

主なパワー・ブロックを選択

技術リソース

技術記事
技術記事
Improve the performance of your power tool design with power blocks
MOSFET パワー・ブロックを使用して、より信頼性が高く、より小型で効率的かつコスト競争力の高いシステム・ソリューションを実現する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
How to choose the right power MOSFET or power block package for your application
TI の MOSFET とパワー・ブロックの各パッケージに関し、パッケージの放熱特性と消費電力の詳細をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

計算ツール
同期降圧コンバータ・アプリケーション向けの MOSFET 電力損失計算機
サイズ、コスト、性能の観点でトレードオフを迅速に検討し、アプリケーションの各種条件に基づいて最適な MOSFET を選定することができます。
計算ツール
MOSFET power loss calculator for motor drive applications
これは、ブラシレス DC モーター・ドライブ・アプリケーションを想定した、Excel ベースの MOSFET 電力損失カリキュレータです。
評価ボード
DRV8304H 3 相スマート・ゲート・ドライバの評価基板
The BOOSTXL-DRV8304HEVM evaluation module  (EVM) is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8304H gate driver and A2 dual-package MOSFETs.  The EVM has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making (...)

パワー・ブロック 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。