TI의 절연 포트폴리오는 가장 높은 작동 전압과 최고의 안정성을 결합하여 확장된 시스템 수명과 보호를 지원합니다. TI의 독립형 디지털 아이솔레이터, 절연 인터페이스 IC, 절연 게이트 드라이버, 절연 ADC 및 증폭기로 구성된 절연 포트폴리오를 살펴보세요. 또한 TI는 효율적이고, 작은 고성능 절연 전원으로 절연 신호를 공급하는 통합 전원 공급 장치로 솔루션을 제공합니다.
카테고리별로 찾아보기
기술 리소스
비디오 시리즈
TI Precision Labs에서 전문 기술 습득 - 절연
각 유형의 절연 디바이스를 설계하고 문제를 해결하는 방법을 배울 수 있도록, 필수적인 절연 매개 변수와 인증을 비롯한 모든 내용을 다루는 포괄적인 교육 비디오의 커리큘럼을 확인하세요.
비디오 시리즈
TI의 정전식 절연이 가진 장점은 무엇일까요?
TI의 정전식 절연 기술은 업계 최고의 절연 등급과 가장 긴 수명 안정성을 가능하게 합니다. TI의 고전압 기술 전문가에게서 정전식 절연이 가진 성능상의 장점에 대해 배워보세요.
인증서
절연 인증
VDE, CSA, TUV, CQC, UL, ATEX 및 IECEx를 포함하여 TI의 절연 제품이 충족하는 전 세계 업계 표준을 빠르게 확인하세요.
설계 및 개발 자료
Reference design
98.6% Efficiency, 6.6-kW Totem-Pole PFC Reference Design for HEV/EV Onboard Charger
This reference design functions from a base of silicon carbide (SiC) MOSFETs that are driven by a C2000 microcontroller (MCU) with SiC-isolated gate drivers. The design implements three-phase interleaving and operates in continuous conduction mode (CCM) to achieve a 98.46% efficiency at a 240-V (...)
Reference design
Automotive High-Voltage and Isolation Leakage Measurements Reference Design
The function of this reference design is to monitor the isolation resistance of a high-voltage bus to the chassis ground. Monitoring the isolation strength of coupling devices and components from high voltage to the chassis ground is a necessary feature in HEV’s and EV’s as battery (...)
Reference design
Automotive Reinforced Isolation CAN Reference Design
This reference design is built for isolated CAN communication, which is widely used in automotive environments. In hybrid and electric vehicles (HEV/EVs), a high-voltage network is floating with respect to the chassis ground. Isolation is required for the power and communication channels (...)