아날로그 전류 감지 증폭기

개선된 시스템 정확도, 피드백 제어 및 보호 기능 사용

parametric-filter모든 제품 보기
전류 감지 증폭기에는 입력을 통해 공급 전압을 초과하는 전압을 볼 수 있게 해주는 고유한 프론트 엔드 아키텍처가 있습니다. 또한 고도로 매칭된 통합 저항은 전체 시스템 크기를 줄이면서 온도에 대한 정확도와 안정성을 높입니다. 또한 이 정확도를 사용하면 낮은 저항의 션트 및 전력 손실이 가능합니다. TI의 다양한 아날로그 출력 전류 감지 증폭기 포트폴리오를 통해 시스템의 정밀도, 드리프트 및 전압 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

INA951-SEP
아날로그 전류 감지 증폭기

우주항공 강화 제품, -4V~80V, 1.3MHz 전류 감지 증폭기

INA187-Q1
아날로그 전류 감지 증폭기

AEC-Q100 인증, –2V~40V, 양방향 650kHz 정밀 전류 감지 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.34

INA299-Q1
아날로그 전류 감지 증폭기

AEC-Q100 인증, –2V~80V, 양방향 650kHz 정밀 전류 감지 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.799

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI 정밀 랩 - 전류 감지 증폭기
전류 감지 증폭기에 대한 이 포괄적인 커리큘럼을 확인해 보십시오. 이 시리즈는 전류 감지 증폭기의 기본 사항, 애플리케이션 팁, 디버깅, 주요 사양 등을 다루는 짧은 교육 비디오로 구성되어 있습니다.
E-book
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
애플리케이션별 전류 센서 설계 과제 및 이러한 과제를 해결할 수 있는 방법에 대한 포괄적인 라이브러리를 찾아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
Current Sense Amplifiers (Rev. E)
주요 레퍼런스 설계 및 전류 감지 증폭기 제품을 찾으세요.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

배터리 및 반도체 테스트
전류 감지 증폭기로 더 정밀한 제어를 위해 고정밀 전류 측정 목표를 달성하세요
태양광 에너지 및 계측
태양광 구동 시스템의 전류를 정확하게 모니터링하여 적절한 작동과 최대 변환 효율성을 보장합니다
협업 및 산업용 로봇
정밀 전류 감지는 로봇 시스템의 전력 효율 향상과 실시간 제어를 지원합니다
차량용 DC/DC 및 온보드 충전
정밀 전류 감지를 사용하면 DC/DC 및 온보드 충전 시스템의 전력 효율성을 최적화하는 데 도움이 됩니다
무선 통신 인프라
정밀 전류 감지를 사용하면 능동 안테나 시스템과 원격 무선 장치의 효율성을 최적화할 수 있습니다

전류 감지 증폭기로 더 정밀한 제어를 위해 고정밀 전류 측정 목표를 달성하세요

TI의 초정밀 애플리케이션을 위한 전류 감지 증폭기는 최대 110V 작동 및 120V 생존성을 통해 저압측 또는 고압측 감지에 대한 다양한 측정을 지원합니다.

장점:

  • 0.5% 미만의 전체 범위 오류
  • 낮은 입력 바이어스 전류를 사용하면 마이크로암페어의 전류를 측정 가능

주요 리소스

제품
  • INA241A – 향상된 PWM 제거를 지원하는 -5~110V 양방향 초정밀 전류 감지 증폭기
  • INA293 – -4V~110V, 1.3MHz, 초정밀 전류 감지 증폭기
  • INA190 – 피코암페어 IB 및 ENABLE을 지원하는 40V, 양방향, 초정밀 전류 감지 증폭기
설계 툴 및 시뮬레이션

태양광 구동 시스템의 전류를 정확하게 모니터링하여 적절한 작동과 최대 변환 효율성을 보장합니다

태양광 구동 시스템에서 전류의 정확한 모니터링과 DC/DC 컨버터 및 기타 서브시스템에서 최대 전력 지점 추적 기능을 사용하여 시스템 최적화를 통해 최대한의 효율과 성능을 보장합니다.

장점:

  • -40°C~+125°C의 온도 범위에서 0.5% 미만의 전체 눈금 오류.
  • 최대 110V 공통 모드 전압 작동을 지원.
  • 고대역폭 및 회전율로 빠른 범위 이탈 감지를 지원합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP30693 – 전류 제한 및 액티브 셀 밸런싱을 지원하는 슈퍼 커패시터 백업 전원 공급 장치
  • TIDA-050034 – NXP i.MX 7D 프로세서용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
제품
  • INA190 – 피코암페어 IB 및 ENABLE을 지원하는 40V, 양방향, 초정밀 전류 감지 증폭기
  • INA241A – 향상된 PWM 제거를 지원하는 -5~110V 양방향 초정밀 전류 감지 증폭기
설계 툴 및 시뮬레이션

정밀 전류 감지는 로봇 시스템의 전력 효율 향상과 실시간 제어를 지원합니다

협동, 산업용 로봇 및 모바일 로봇의 인라인 위상 모니터링을 통해 로봇 시스템의 실시간 제어를 위한 정밀 전류 감지 증폭기를 사용하여 설계하고 로봇 시스템의 제어, 안전 및 성능 수준을 높입니다.

장점:

  • -40°C~+125°C의 온도 범위에서 0.5% 미만의 전체 눈금 오류.
  • 최대 110V 공통 모드 전압 작동을 지원.
  • 향상된 펄스 폭 변조 제거를 지원하는 인라인 위상 모터 제어.
  • 고대역폭 및 높은 회전율로 빠른 범위 이탈 감지를 지원.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00909 – 고속 드라이브를 위한 48V/10A 고주파 PWM 3상 GaN 인버터 레퍼런스 디자인
  • TIDA-00913 – 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 레퍼런스 디자인
  • TIDA-00302 – 과도 안정성을 갖춘 전류 션트 모니터 레퍼런스 디자인
제품
  • INA241A – 향상된 PWM 제거를 지원하는 -5~110V 양방향 초정밀 전류 감지 증폭기
  • INA226 – 알림을 지원하는 36V, 16비트, 초정밀 i2c 출력 전류/전압/전원 모니터
  • INA180 – 26V, 350kHz 전류 감지 증폭기
하드웨어 개발
  • BOOSTXL-3PHGANINV – 션트 기반 인라인 모터 위상 전류 감지를 지원하는 48V 3상 인버터 평가 모듈
설계 툴 및 시뮬레이션
소프트웨어 개발
  • ASC-STUDIO – 아날로그 신호 체인(ASC) 스튜디오

정밀 전류 감지를 사용하면 DC/DC 및 온보드 충전 시스템의 전력 효율성을 최적화하는 데 도움이 됩니다

더 작고 효율적인 양방향 DC/DC 컨버터 및 온보드 충전기를 설계하는 데 도움이 되는 TI의 정밀 제로 드리프트 전류 감지 증폭기로 전기 자동차 시스템을 개발하십시오.

장점:

  • -40°C~+125°C의 온도 범위에서 0.5% 미만의 전체 눈금 오류.
  • 최대 110V 공통 모드 전압 작동을 지원.
  • 고대역폭 및 높은 회전율로 빠른 범위 이탈 감지를 지원.

주요 리소스

제품
  • INA240-Q1 – 향상된 PWM 제거 기능을 지원하는 AEC-Q100, 4~80V, 양방향, 초정밀 전류 감지 증폭기
  • INA186-Q1 – 피코암페어 IB 및 ENABLE을 지원하는 AEC-Q100, 40V, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기
  • INA181-Q1 – AEC-Q100, 26V, 양방향, 350kHz 전류 감지 증폭기
설계 툴 및 시뮬레이션

정밀 전류 감지를 사용하면 능동 안테나 시스템과 원격 무선 장치의 효율성을 최적화할 수 있습니다

정밀 전류 감지는 드레인 전류 모니터링을 통해 정밀 보정을 구현하여 전원 증폭기 작동을 최적화합니다. 또한 고속 범위 이탈 감지는 전원 증폭기 단계를 보호하는 데 도움이 됩니다.

장점:

  • -40°C~+125°C의 온도 범위에서 0.5% 미만의 전체 눈금 오류.
  • 최대 110V 공통 모드 전압 작동은 전력 증폭기 단계의 고압측 모니터링을 지원합니다.
  • 고대역폭 및 높은 회전율로 빠른 범위 이탈 감지를 지원.

주요 리소스

제품
  • INA281 – -4V~110V, 1.3MHz, 초정밀 전류 감지 증폭기
  • INA2290 – 듀얼 채널, 2.7V~120V, 1.1MHz, 초정밀 전류 감지 증폭기
설계 툴 및 시뮬레이션

설계 및 개발 자료

계산 툴
전류 감지 증폭기 비교 및 오류 도구
이 Excel 계산기에서는 TI 표준 전류 감지 증폭기 2~5종을 비교해 각 장치의 기본 매개 변수가 포함된 차트를 제공합니다. 또한 이 계산기는 사용자로부터 공통 모드 전압, 공급 전압, 션트 저항기 값 및 공차 등의 시스템 조건 입력값을 받아 조정 가능한 전류 범위에 걸쳐 오류 곡선을 그립니다. 이 계산기는 계산된 풀스케일 입력 전압을 최대 측정 전류롤 나눠 최대 션트값(mΩ)을 출력합니다.
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
평가 보드
5V/µs 회전율의 -5V~110V 1.1MHz 전류 감지 증폭기용 INA296x 평가 모듈

INA296AEVM 은 설계자가 분리할 수 있는 완전히 독립적인 보드 5개가 있는 소형 모듈입니다. INA296x의 5가지 게인 변형에 대해 회로적으로 동일한 보드 5개를 사용할 수 있으며 입력 값은 최대 110V 공통 모드 및 10A(온보드 션트) 입력 기능을 가지고 있습니다.

각 보드는 VS, GND, 출력 및 VIN+와 VIN- 의 터미널 블록을 위한 테스트 포인트를 제공합니다. 패드 및 소켓은 입력 및 출력 필터링뿐 아니라 온보드 2512 크기 션트 레지스터를 신속하게 구현할 수 있습니다.