IO-Link 및 디지털 I/O
산업용 시스템의 효율성 개선 및 가동 시간 증가
카테고리별로 찾아보기
TI의 IO-Link 인터페이스 트랜시버는 3선 액추에이터 및 센서 연결을 위한 포인트 투 포인트 산업용 통신을 위한 시스템 수준 보호를 제공합니다. 이러한 장치는 핀 구성이 가능한 소형 패키지를 갖추고 있어 설계를 간소화하고, 시스템 비용을 절감하며, 다양한 센서 유형을 지원할 수 있습니다.
전류 감지, 조정 가능한 전류 제한, 광범위한 RDS-on을 제공하여 PLC 디지털 출력 모듈을 위한 안정적인 출력 전원 보호를 가능하게 하는 산업용 고압측 스위치입니다.
관련 카테고리
고압측 스위치
Technical Resources
IO-Link 기술로 보다 스마트한 공장 구현
TI의 TIOL111 IO-Link 트랜시버와 통합된 EMC 보호 기능을 갖춘 TIOS101 디지털 센서 출력 드라이버로 설계를 간소화하고 시스템 비용을 절감할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.
Application brief
How Are IO-Link Solutions Enabling Smarter Factories?
이 애플리케이션 요약에서는 IO-Link와 텍사스 인스트루먼트의 IO 포트폴리오가 현재와 미래의 공장 설계를 위한 센서, 액추에이터 및 제어 시스템 간의 연결을 지원하는 방법을 설명합니다.
Technical article
IO-Link: The backbone of the smart factory
IO-Link는 "스마트 공장"으로 공장 전환을 구현하는 중요한 인터페이스로서, 데이터를 쉽게 교환하고 활용하여 공장의 효율을 극대화합니다.
Discover featured applications
Field transmitter & sensor
공장 현장에 필드 트랜스미터 및 센서를 연결하여 안정성과 효율성 증대
공장 현장에 필드 트랜스미터 및 센서를 연결하여 안정성과 효율성 증대
공장 현장은 필드 트랜스미터와 센서의 정확한 데이터를 사용하여 근접, 압력 및 온도를 포함한 여러 변수를 모니터링합니다.
TI의 IO 링크 장치는 소형 VQFN 패키징에서 통합 IEC 61000-4-4(EFT), IEC 61000-4-5 서지, 고장 보고 기능(부족 전압, 과전류 및 과열)과 LDO를 제공하므로 혹독한 산업 환경에서 통신하면서 소비 전력을 줄이고 보드 공간을 절약할 수 있습니다.
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- TIDA-010263 – 센서 및 액추에이터 레퍼런스 설계를 위한 IO-Link 장치 구현
- TIDA-01335 – RTD 프론트 엔드를 지원하는 초소형 IO 링크 센서 트랜스미터 레퍼런스 디자인
- TIDA-01386 – IO-link를 갖춘 초음파 거리 센서 레퍼런스 디자인
제품
하드웨어 개발
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – 8포트 IO-Link 마스터 BoosterPack™
- TIOX1X2XEVM – IO-Link용 TIOL112x 및 TIOS102x 평가 모듈
- TIOL221EVM – TIOL221 평가 모듈
PLC, DCS and PAC
다양한 필드 장치와 통신할 수 있는 유연한 제어 시스템을 설계하세요.
다양한 필드 장치와 통신할 수 있는 유연한 제어 시스템을 설계하세요.
PLC, DC 및 DAC 시스템은 공장 현장의 실시간 모니터링과 구성을 보장합니다.
TI의 IO 링크 포트폴리오에서는 IO 링크 트랜시버 및 디지털 입력/출력, 7V~36V의 광범위한 공급 전압 범위 그리고 다양한 센서, 액추에이터 및 시스템과 통신할 수 있는 SPI 인터페이스 호환성을 제공합니다.
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- TIDA-010234 – 8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계
- TIDA-010016 – 8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계
제품
하드웨어 개발
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – 8포트 IO-Link 마스터 BoosterPack™
- TIOX1X2XEVM – IO-Link용 TIOL112x 및 TIOS102x 평가 모듈
- TIOL221EVM – TIOL221 평가 모듈
Industrial & collaborative robot
산업용 및 협동 로봇 설계에서 단순화된 통합 및 유지관리 기능을 구현하세요.
산업용 및 협동 로봇 설계에서 단순화된 통합 및 유지관리 기능을 구현하세요.
IO-Link를 협동 로봇 설계에 쉽게 통합하여 로봇과 주변 환경에 대한 실시간 진단 및 유지관리 기능을 구현하세요.
공간 절약형 소형 패키징으로 제공되는 싱글 또는 듀얼 채널 구성, 역방향 극성 보호, 전류 제한 설정 등의 TI의 IO-Link 통합 기능을 활용하세요.
주요 리소스
완제품/서브시스템
제품
하드웨어 개발
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – 8포트 IO-Link 마스터 BoosterPack™
- TIOX1X2XEVM – IO-Link용 TIOL112x 및 TIOS102x 평가 모듈
- TIOL221EVM – TIOL221 평가 모듈