Low-power MCUs

초고효율 저전력 MCU(마이크로컨트롤러)로 최소 전류 소모만으로도 뛰어난 성능을 구현할 수 있습니다.

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 저전력 MCU는 딥 슬립 모드에서 5µs 수준까지 빠르게 웨이크업하여 뛰어난 에너지 효율을 제공합니다. 에너지 하베스팅 기반 에지 장치나 배터리 구동 IoT(사물 인터넷) 노드를 설계할 때, TI의 MCU는 애플리케이션 수명을 연장하고 전체 시스템 전력 소모를 줄이는 데 도움을 줍니다. TI의 견고한 개발 생태계는 정확한 전력 추정을 위한 MSPM0-Calc, 실시간 µA 단위 전류 측정 및 디버깅이 가능한 EnergyTrace™ 통합 Code Composer Studio, 에너지 인식 예제 코드와 저전력 주변 기기 드라이버를 포함한 완전한 SDK(소프트웨어 개발 키트)를 통해 시장 출시 시간을 단축시켜 줍니다.

카테고리별 찾아보기

엔트리 레벨 MCU

ZeroCode Studio와 SysConfig 같은 사용이 간편한 툴을 제공하는 저비용 Arm Cortex-M0+ MCU입니다. 런 모드에서 71μA/MHz, 유지 기능을 포함한 대기 모드에서 1µA를 달성하여 전력 효율이 높은 임베디드 시스템 구현이 가능합니다. 

정밀 아날로그 MCU

통합 비교기 및 제로 드리프트 연산 증폭기를 통해 BOM(재료 사양서) 비용과 설계 면적을 줄여줍니다. 절전 모드에서도 주변 기기가 1mA만 소모하며 작동하여 초저전력 운용을 지원합니다.  

MSP430 MCU

초저전력 16비트 RISC 코어 MCU로, 대기 전류가 0.7µA까지 낮고 플래시보다 훨씬 더 많은 쓰기 및 삭제 사이클을 제공하는 메모리 옵션을 갖추고 있습니다.

주요 툴

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
EnergyTrace 기술

EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.

As most developers know, it is difficult (...)

설계 리소스
MSPM0-CALC
MSPM0 전력 추정 툴은 각 주변 기기 활성화 및 사용 사례 기반 맞춤 설정을 통해 M0 장치의 전력 소모를 신속하게 추정할 수 있습니다. 실험실 기반 주변 기기 전력 측정으로 실제 전력 소모를 확인할 수 있습니다.
평가 보드
32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0L1306 LaunchPad™ 개발 키트

LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 개발 키트는 MSPM0L1306에 기반을 둔 사용이 쉬운 EVM(평가 모듈)입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSPM0L1306 M0+ MCU 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 보드에는 3개의 버튼, 2개의 LED(하나는 RGB LED), 아날로그 온도 센서 및 조명 센서가 포함되어 있습니다.

주요 추천 소프트웨어

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)

MSPM0 SDK는 단일 소프트웨어 패키지 아래에 있는 MSPM0 MCU 플랫폼용 애플리케이션 개발을 가속화하는 궁극의 소프트웨어, 툴 및 문서 모음을 제공합니다.

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경

CCStudio™ 통합 개발 환경(IDE)은 TI의 광범위한 CCStudio™ 개발 생태계의 일부로, TI의 마이크로컨트롤러, 프로세서, 무선 연결 장치 및 레이더 센서를 위한 통합 개발 환경입니다. CCStudio IDE는 데스크톱 또는 클라우드 기반 애플리케이션으로 사용할 수 있습니다. 클라우드 버전은 대용량 소프트웨어 다운로드가 필요 없습니다. 또한 이 툴은 Eclipse Theia 프레임워크를 기반으로 구축 되었기 때문에 인터페이스가 VS Code® 사용자에게 매우 친숙합니다. VS Code를 기본으로 사용하려는 경우, (...)

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MSP430 마이크로컨트롤러 소프트웨어 개발 키트 리소스

MSP430-SDK는 사용자가 MSP430 마이크로컨트롤러(MCU)에 대한 효과적인 코드를 작성하는 데 도움이 되는 리소스 모음입니다. 이러한 리소스는 모든 MSP430 마이크로컨트롤러를 지원합니다. 한 사용자가 언급했듯이, "이는 개발자가 MSP430 마이크로컨트롤러 전문가가 되기 위해 필요한 모든 것입니다!"

이 설계 리소스 모음에는 MSP430 드라이버 라이브러리와 같은 장치 및 주변 장치별 라이브러리부터 그래픽 및 정전식 터치 라이브러리와 같은 애플리케이션별 라이브러리까지 광범위하고 고도로 추상화된 소프트웨어 라이브러리가 (...)

MSPM0L1127

128KB 플래시, 12KB SRAM, 12비트 ADC 및 COMP가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.664

MSPM0L1126

64KB 플래시, 12KB SRAM, 12비트 ADC 및 COMP가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.614

MSPM0L2116

64KB 플래시, 12KB SRAM, 12비트 ADC, COMP 및 LCD가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.688

MSPM0L2117

128KB 플래시, 12KB SRAM, 12비트 ADC, COMP 및 LCD가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.738

MSPM0L1116

64KB 듀얼 뱅크 플래시, 16KB SRAM, 12비트 1.68Msps ADC를 지원하는 32MHz Arm® Cortex® -M0+ MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.55

TI의 저전력 MCU를 선택해야 하는 이유

checkmark

빠른 웨이크업

1µs 수준의 빠른 웨이크업으로 장치를 저전력 모드에 오래 유지하면서 실시간 이벤트에 즉시 대응할 수 있습니다.

checkmark

독립적 전원 도메인

VBAT(전압 배터리) 전원은 장치 전원 공급이 끊겨도 핵심 주변 기기를 계속 작동시켜 장기 시간 기록이나 이벤트 모니터링을 보장합니다.

checkmark

더 많은 연산, 낮은 전력

TI의 장치는 활성 런 모드에서 71µA/MHz까지 뛰어난 저전력 효율을 제공하여 반응성이 뛰어난 상시 가동 애플리케이션에서 밀리와트당 더 많은 연산 수행이 가능합니다.

checkmark

배터리 수명 연장

TI의 장치는 SRAM 유지 및 GPIO 웨이크업 기능을 갖춘 고급 대기 및 종료 모드를 사용하여 배터리 구동 애플리케이션에서 전력 소모를 최소화하며 각각 1µA 및 16nA까지 낮출 수 있습니다.