실시간 디지털 전원 MCU

업계 선도 기업의 첨단 실시간 제어 기술을 활용하여 효율적인 디지털 전력 구현
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 실시간 MCU는 태양광 및 재생에너지 시스템, 전기차 충전기, 데이터 센터, 고전압 직류 컨버터, 솔리드 스테이트 변압기 시스템 등에서 초저지연 디지털 전력 제어를 제공합니다. 전력 효율을 극대화하기 위해 TI 장치는 정밀 전류 및 전압 감지를 활용하여 빠른 제어 루프 응답을 생성합니다. 내장된 안전 기능은 견고한 기능 안전을 지원하며, 내장 AI 가속기는 신뢰성을 더욱 높입니다. TI의 포괄적인 소프트웨어 에코시스템, 개발 툴 및 생산에서 검증된 레퍼런스 설계를 통해 이 확장 가능한 플랫폼은 시장 출시 시간을 단축합니다.

코어별 찾아보기


C29 코어: 빠른 제어와 고성능

차세대 64비트 실시간 코어로, 고난도 제어 시스템 성능을 위해 기초부터 새로 설계되었습니다. 고급 안전 아키텍처와 내장 보안 기능을 포함합니다.

C28 코어: 결정적 통제

32비트 고정 및 부동 소수점 제어 코어로, 디지털 전력 제어에서 빠르고 예측 가능한 실시간 성능에 최적화되어 있습니다.

Arm® Cortex®-R 코어: 표준화된 플랫폼

32비트 Arm 코어로, 실시간 제어와 고급 네트워킹, 안전 및 보안을 업계 표준 플랫폼으로 제공합니다.

제품군별 찾아보기


F29H85 MCU: 안전, 보안 및 제어

200MHz 64비트 C29 CPU 코어 3개와 HSM(하드웨어 보안 모듈)을 포함한 고급 보안 기능, 그리고 UPS(무정전 전원 공급 장치) 및 전기차 충전기를 위한 안전 기능을 통합합니다.

F28E12 MCU: 저비용 제어

저비용 C28 코어로 실시간 제어, 프리미엄 아날로그 지원, 소형 패키지 옵션을 제공하며, 전력 변환 시스템, 전력 최적화 장치, 액체 냉각용 단순 디지털 전력 토폴로지에 적합하도록 설계되었습니다.

F28P65 MCU: 제어 및 통합

200MHz C28 코어 2개, 코프로세서 1개, 최신 PWM(펄스 폭 변조) 및 제어 자동화 기술용 이더넷을 포함하여, 스트링 인버터, 솔리드 스테이트 변압기, UPS 및 배터리 백업 장치를 지원합니다.

AM263P MCU: 에코시스템, 안전 및 통신

400MHz ARM 코어 4개, EtherCAT(병렬 이중화 프로토콜, 시간 민감형 네트워킹), HSM, 프로그래머블 실시간 유닛, 배터리 관리 및 인버터용 표준 에코시스템을 통합합니다.

F28P55 MCU: 에지 인텔리전스

TinyEngine™ NPU(신경망 처리 장치), 150MHz C28 코어 및 수학 코프로세서를 결합하여 전력 변환 및 시스템 모니터링을 지원합니다. 전원 공급 장치 및 마이크로 인버터용으로 설계되었습니다.

TI의 주요 기술 살펴보기

C29 MCU 코어로 실시간 성능을 두 배로 강화하고 보안 지원을 향상합니다.

C29 MCU에는 20년 넘게 사용되어 온 C28 코어의 차세대 CPU가 포함되어 있습니다. 여러 명령 크기와 함께 완전히 보호된 파이프라인이 있는 VLIW(매우 긴 명령어) 아키텍처를 제공합니다.

장점:

  • 명령 병렬 처리 및 버스 처리량 향상.
  • 지연 시간이 낮은 매우 효율적인 실시간 제어.
  • 고성능 범용 및 DSP(디지털 신호 프로세싱) 기능.
  • 코드 효율성 향상.
  • 하드웨어에서 코드 격리를 통해 SIL(Safety Integrity Level) 3 기능 안전 지원.
  • 디버그 및 추적 기능 향상.

White paper

The C29 CPU – Unrivaled Real-Time Performance with Optimized Architecture on C2000 MCUs

이 백서에서는 C28 코어에 비해 더 빠른 제어 및 DSP 성능을 제공하는 C29 CPU에 대해 소개하며, 하드웨어 안전, 소프트웨어 파이프라인, 모터 및 PWM(펄스 폭 변조) 신호 처리를 다룹니다.
Application brief

혁신적인 C29 코어를 기반으로 제작된 MCU가 고전압 시스템에서 실시간 성능을 증대하는 방법

이 애플리케이션 개요에서는 태양광 인버터, AI 서버 PSU와 같은 고전압 시스템에서 C29 코어 기반 MCU가 C28 코어 대비 2~5배의 실시간 성능 향상을 제공하는 방법을 설명합니다.
User guide

Application Software Migration to the C29 CPU User's Guide

이 사용 설명서는 C28 또는 Control Law Accelerator에서 C29 CPU로 마이그레이션하는 방법을 자세히 설명하며, 사용 사례, 프로그래밍 모델 변경, 데이터 유형 차이, 어셈블리 코드에 미치는 영향 및 마이그레이션 도구를 다룹니다.

F29H850TU활성

C29x 200MHz 3코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB를 지원하는 C2000™ 64비트 MCU

정확한 오류 감지를 통해 시스템 효율과 안전 개선

에지 AI(인공 지능)를 통해 더 빠르게 반응하고 효율적이며 안전한 전자 장치를 만들 수 있습니다. 계산 능력을 데이터 소스에 더 가깝게 제공하여 클라우드가 아닌 장치에서 결정을 내릴 수 있습니다. TI의 마이크로컨트롤러 장치는 통합 TinyEngine™ NPU를 활용한 에지 AI 가속 장치를 포함하여 에지 AI 연산을 지원합니다.

장점:

  • 아크 오류 감지 및 계통 상태 모니터링에서 최대 99% 정확도.
  • 설계 및 개발을 용이하게 하는 단일 칩 솔루션.
  • 시장 출시 시간을 단축하는 문서를 포함한 완전한 툴 체인 및 에코시스템.
  • 5~10배 더 낮은 지연을 구현하는 TinyEngine™ NPU.

Technical article

에지 AI 지원 MCU를 사용해 실시간 제어 시스템의 시스템 고장 감지 기능 최적화

이 기술 문서에서는 통합 TinyEngine™ NPU가 합성곱 신경망을 실행하여 태양광 아크 오류를 로컬로 감지하고 신뢰성을 높이며 다운타임 및 오경보를 줄이는 방법을 설명합니다.

보다 정확하고 안정적인 아크 오류 감지를 위해 C2000™ MCU를 사용하는 에지 AI

이 비디오에서는 C2000 MCU가 아크 오류 감지 정확도를 향상하여 태양광 애플리케이션의 전체적인 안전성을 높이는 방법을 보여줍니다.

TMS320F28P550SJ활성

C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함

TMS320F28P550SG활성

C2000™ 32비트 MCU, 150MHz, 512KB 플래시 C28x + CLA, 5x ADC, CLB, AES 및 NPU

F29H850TU활성

C29x 200MHz 3코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB를 지원하는 C2000™ 64비트 MCU

고급 디지털 전력 변환

TI의 확장 가능한 초저지연 실시간 MCU는 전력 전자제품의 효율성을 개선합니다. TI의 포트폴리오에는 애플리케이션을 평가하고 개발하는 데 도움이 되는 다양한 설계 리소스가 있습니다. 

TI의 일부 장치에 탑재된 온칩 PRU(프로그래머블 실시간 유닛) 서브시스템은 통신 및 데이터 처리와 같은 작업에 대한 저지연 처리를 가능하게 합니다. 이를 통해 메인 프로세서가 일반 작업에 집중하면서 계산 비용이 많이 들거나 시간이 중요한 워크로드를 PRU로 오프로드할 수 있습니다. 

장점:

  • 고정밀 감지.
  • 고성능 제어.
  • 첨단 구동.
  • 견고한 주변 기기 커플링.

Application note

Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)

이 애플리케이션 노트에서는 실시간 제어의 복잡성과 보다 포괄적인 벤치마킹 접근 방식의 필요성을 강조하는 실제 제어 애플리케이션을 중심으로 만들어진 실시간 벤치마크에 대해 설명합니다.
Technical article

Optimizing power efficiency and density in power electronics with real-time MCUs

이 기술 문서에서는 태양광 인버터, EV 충전기 및 차세대 전원 공급 장치에서 성능을 높이기 위한 저지연 제어를 중점적으로 다루면서 실시간 C2000 MCU를 사용하여 전력 효율과 밀도를 최적화하는 방법을 설명합니다.
Application note

Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C)

이 애플리케이션 노트에서는 하드웨어 가속기가 통합된 C2000 MCU가 C28 코어의 소프트웨어 전용 방식보다 통신 및 신호 연산을 4~7배 빠르게 처리하는 방법을 보여줍니다.

TMS320F28P550SJ활성

C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함

TMS320F28P650DK활성

C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES

F29H850TU활성

C29x 200MHz 3코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB를 지원하는 C2000™ 64비트 MCU

런타임 기능 안전 보호를 지원

TI의 MCU에는 TÜV SÜD(Technischer Überwachungsverein) 인증 기능 안전 개발 프로세스를 거친 장치가 포함되어 산업용(최대 SIL 3) 안전 애플리케이션을 모두 지원합니다. 

장점:

  • 진단 기능이 내장된 안전 중심 아키텍처.
  • 시스템 수준의 안전 평가를 용이하게 하는 인증된 프로세스.
  • 주요 안전 메커니즘을 구현하기 위해 사전 빌드된 소프트웨어 라이브러리.
  • 안전 및 보안 장치, 록스텝 코어 아키텍처 및 듀얼 클록 비교기.
  • 구현 예제가 있는 소프트웨어 진단 라이브러리.

Product overview

C2000™ Safety Mechanisms (Rev. B)

이 제품 개요에는 기능적 안전 진단 소프트웨어 라이브러리, 컴파일러 검증 키트, 타사 운영 체제 및 개발 툴, 추가적인 기능적 안전 설명서를 살펴봅니다.
Functional safety information

Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs

기능적 안전 시스템 설계자를 지원하기 위해 TI는 고객에게 완전한 제어 기능을 제공하여 FMEDA를 애플리케이션별 요구 사항에 맞게 맞춤 구성할 수 있는 진정한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

TMS320F28P550SJ활성

C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함

F29H850TU활성

C29x 200MHz 3코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB를 지원하는 C2000™ 64비트 MCU

AM2612활성

실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 500MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU

안전하고 신뢰할 수 있는 시스템 설계

강력한 보안 기능이 필요한 애플리케이션에서는 TI의 MCU를 사용하는 것이 좋습니다. TI의 확장 가능한 장치는 툴, 라이브러리, 소프트웨어 예제 및 문서로 구성된 포괄적인 에코시스템과 호환됩니다.

주요 보안 모듈:

  • 하드웨어 보안 모듈
  • 안전 및 보안 유닛
  • DCSM(이중 코드 보안 모듈)
  • 암호화 가속
  • 보안 부팅, 디버그 & 키 메커니즘
  • 안전한 펌웨어 업데이트

Application brief

Achieving Faster Secure Boot Time on AM26x Devices

악의적인 공격으로부터 장치를 보호하기 위해 산업 분야 전반에서 사이버 보안 규제가 광범위하게 시행됨에 따라 TI의 AM26 MCU는 성능 기준을 유지하면서 보안 부팅 기능을 강화할 수 있도록 지원합니다.
Application note

Implementing Run-Time Safety and Security With the C29x Safety and Security Unit (Rev. A)

최신 산업용 제품은 실시간 제어, 연결성 및 강력한 사이버 보안이 필요합니다. 이 백서에서는 보안 MCU 아키텍처가 어떻게 성능을 저해하지 않고 보호 기능을 향상하는지 살펴봅니다.
White paper

Enabling Cybersecurity for High Performance Real-Time Control Systems with C2000™ F29x Microcontrollers

AM26 및 F29 MCU 제품군은 처음부터 보안 목표를 달성할 수 있도록 설계되었으며, 성능 저하 없이 실시간 애플리케이션을 위한 업계 최고 수준의 성능을 제공합니다.

TMS320F28P550SJ활성

C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함

F29H850TU활성

C29x 200MHz 3코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB를 지원하는 C2000™ 64비트 MCU

AM2612활성

실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 500MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU

OptiFlash 기술을 탑재한 AM26 MCU는 플래시 캐시, 하드웨어 부팅 가속, 인라인 오류 코딩 및 암호화 기능을 갖춘 전용 외부 플래시 컨트롤러와 같은 기능을 통해 통합 플래시가 있는 MCU에 비해 성능 격차를 최소화하는 것을 목표로 합니다. 이 아키텍처를 통해 저지연, 보안 코드 실행이 가능하면서 더 높은 유연성과 확장성을 제공합니다.


White paper

Enhancing System Performance Using Optiflash Memory Technology

OptiFlash 기술이 통합된 AM26 장치가 외부 플래시를 지원하는 기존 고성능 MCU가 직면하는 한계를 해결하여 고성능과 비용을 모두 절감하는 방법을 알아보세요.
Application note

OptiFlash Memory Technology (Rev. A)

OptiFlash가 애플리케이션 성능, 부팅 시간 및 메모리 낭비 감소를 최적화하기 위해 고안된 하드웨어, 드라이버 및 툴의 에코시스템을 통해 외부 플래시 문제를 해결하는 방법을 알아보세요.

AM2612활성

실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 500MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU

AM263P2활성

opTI 플래시 및 실시간 제어를 지원하는 최대 400MHz의 듀얼 코어 Arm®Cortex®-R5F MCU | ZCZ | 324

AM263P4활성

실시간 제어 및 확장 가능한 메모리를 갖춘 최대 400MHz의 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU
F29H850DU

대략적인 가격 (USD)1ku |13.647

F29P580DM

대략적인 가격 (USD)1ku |11.947

F29H850TU

대략적인 가격 (USD)1ku |14.647

F29H850DM

대략적인 가격 (USD)1ku |10.847

AM2611

대략적인 가격 (USD)1ku |10.06