범용 MCU
카테고리별로 찾아보기
TI의 Arm® Cortex®-M 코어 MCU는 메모리, 아날로그 기능 및 연산 성능 요구 사항에 맞출 수 있도록 다양한 옵션을 제공합니다. 장치 구성 및 코드 생성을 간소화하는 그래픽 툴을 포함하여 직관적이고 사용자 친화적인 설계 리소스로 빠르게 시작할 수 있습니다. 또한 포트폴리오 전반에 걸쳐 공통 패키지와 소프트웨어 개발 환경을 사용하여 성능을 유연하게 확장하거나 축소할 수 있습니다.
Arm Cortex-M0+ MCU 찾아보기
MSPM0G MCU: 고성능
Arm Cortex-M MCU 기술 살펴보기
에지에서의 저전력, 저비용, 고영향 AI
비용 또는 전력과의 타협 없이 강력한 AI(인공 지능)를 에지에 구현하세요. TI의 MCU는 최소 에너지 소비로 장치에서 바로 다양한 AI 모델을 실행할 수 있는 합리적 비용의 초저전력 에지 AI를 제공합니다. TinyEngine™ NPU(신경망 처리 장치) 가속과 고급 아날로그 통합을 결합하여 초저지연 및 초저전력으로 분류, 오류 감지 및 예측 분석과 같은 과제를 해결하도록 지원합니다.
장점:
- 저비용 하드웨어의 에지에서 AI 모델을 실행합니다.
- CPU 또는 NPU에 유연하게 배포합니다.
- 고유한 에지 기능을 위해 NPU 가속 및 고급 아날로그 기능을 제공합니다.
Edge AI Studio
MSPM0G5187활성
작지만 강력한 성능
전기 회로와 시스템 설계가 작아짐에 따라 보드 공간은 이제 부족하고 귀중한 자원으로 여겨지고 있습니다. 이러한 경향은 반도체 혁신을 이끌어 제조 발전, 패키지 최적화 및 기능 통합 향상으로 이어져 설계자가 더 적은 자원으로 더 많은 성과를 효율적으로 이루어낼 수 있게 되었습니다.
TI의 Arm Cortex-M MCU 포트폴리오는 보드 크기를 늘리지 않고도 제품에 더 많은 기능을 추가할 수 있도록 특별히 설계된 확장형 핀 대 핀 패키지를 제공합니다. 또한 웨이퍼 칩 스케일 패키지와 볼 그리드 어레이 패키지를 포함한 추가 크기 최적화를 통해 소형화가 진행되는 환경에서 더 많은 선택지와 가능성을 제공합니다.
작지만 강력한 성능: MCU를 위한 작은 크기의 패키징과 통합이 공간 이 제한된 설계를 최적화하는 방법
TI's Smallest M0+ MCU Package Enables Room to do More in Your Design (Rev. A)
Electromaker Educator 비디오: MSPM0C1104 MCU를 사용한 라인 추적 로봇
MSPM0G1507활성
안전하고 신뢰할 수 있는 시스템 설계
산업용, 차량용 및 개인용 전자 장치 애플리케이션이 점점 더 서로 연결되고 공격자가 사용할 수 있는 툴이 계속해서 늘어남에 따라 임베디드 애플리케이션에서 장치 보안의 중요성은 계속해서 증대하고 있습니다. TI의 범용 MCU 포트폴리오에는 엔지니어가 보안을 염두에 두고 애플리케이션을 개발할 때 활용할 수 있는 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 보안 기술이 포함되어 있습니다.
TI의 Arm Cortex-M MCU는 보안 부팅, 암호화 가속, 변경 불가능한 신뢰 루트, Arm TrustZone® 기술, PSA 인증 레벨 1 옵션 등 다양한 사이버 보안 기능을 제공합니다. MCU가 저비용에서 고성능으로 확장됨에 따라 사이버 보안 기능도 따라서 확장되고 있습니다.
Cybersecurity Enablers in MSPM0 MCUs (Rev. B)
MSPM33C Security User Guide
TI PSA 인증 레벨 1 문서
MSPM0G3519활성
MSPM0L2228활성
오픈 소스 RTOS와 결합된 임베디드 솔루션
TI의 광범위한 임베디드 포트폴리오와 장기적인 제품 가용성을 통해 지원되는 오픈 소스 소프트웨어로 자신 있게 설계해 보세요. TI는 Zephyr Foundation의 플래티넘 레벨 회원사로서 업계를 선도하는 당사 리더십의 이점을 고객이 누릴 수 있도록 하며, 양산 준비가 완료된 안정적이며 완벽하게 지원되는 에코시스템을 제공합니다.
TI의 업스트림 기여가 반영된 공식 Zephyr 리포지토리와 TI가 관리하고 검증한 다운스트림 Zephyr 리포지토리 중에서 선택해 보세요. 하나의 포괄적인 에코시스템을 사용하여 포트폴리오 전체에서 개발 워크플로를 간소화해 보세요.
설계 및 개발
간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.
TI의 사용하기 쉬운 다양한 예제, 툴, 드라이버, 라이브러리 및 관련 문서를 통해 시장 출시 시간을 단축하십시오. 모두 단일 소프트웨어 패키지로 제공합니다. 각 범용 MCU 제품군은 해당 SDK(소프트웨어 개발 키트)에서 지원됩니다. MSPM0 및 MSPM33 SDK에서 호환 가능한 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 활용하여 제품군 전체로 확장할 수 있습니다.
사용하기 쉬운 설계 툴로 빠르게 시작하세요. Zero Code Studio를 사용하여 코딩 경험이 없어도 수 분 내에 애플리케이션 개발을 시작하거나, 시스템 구성 툴로 주변 장치 및 핀아웃을 설정하고, CCStudio™ IDE(통합 개발 환경)으로 완전한 사용자 지정 기능을 잠금 해제하거나, MSPM0-CALC 전력 예측 툴을 사용하여 저전력 목표를 달성할 수 있습니다.
플러그 앤 플레이 프로그래밍 및 디버깅을 지원하는 저렴한 LaunchPad™ 개발 키트를 사용하여 제품을 평가합니다. BoosterPack™ 플러그인 모듈 및 확장 가능한 소프트웨어 툴로 설계를 확장합니다. TI의 각 장치 제품군에는 제품 페이지에 연결된 전용 EVM이 있습니다. 아래에서 강조한 광범위한 포트폴리오에서 가장 인기 있는 EVM을 확인해 보십시오.
디버거를 활용하여 중단점 처리, 메모리 검사 및 고급 추적 기능을 통해 오류를 식별하고 격리합니다. 마이크로컨트롤러를 플래싱할 준비가 되면 기본 온보드 플래시 프로그래밍부터 대용량 갱 프로그래머까지 TI의 확장 가능한 솔루션 중에서 선택하십시오. XDS110 및 C-GANG은 MSPM0 및 MSPM33 마이크로컨트롤러와 호환되며, XDS560은 TM4C 장치를 지원합니다.
보완 교육 비디오, 실습 모듈 및 서브시스템 예제를 통해 Arm Cortex-M0 MCU의 내부 작동에 대해 자세히 알아보십시오. TI의 학습 비디오 및 MSPM0 아카데미를 통해 타이머, 직렬 통신 인터페이스, 아날로그 부품 및 CPU 기능을 포함한 다양한 통합 주변 기기에 대해 자세히 알아보십시오.
TI는 TI의 반도체 장치 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티와 협력합니다. 제품 및 서비스에는 개발 작업을 가속화하고 출시 시간을 단축하는 데 도움이 되는 시스템 모듈, 엔지니어링 서비스 및 개발 툴이 포함되어 있습니다.
신제품
TrustZone®, FPU, 1MB 플래시, 256kB SRAM, QSPI, 보안 기능을 지원하는 160MHz ARM® Cortex®-M33 MCU
대략적인 가격 (USD)1ku |2.053
5V 공급, 32KB 플래시, 8KB SRAM 및 12비트 ADC를 지원하는 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
대략적인 가격 (USD)1ku |0.456
듀얼 뱅크 128kB 플래시, 32kB SRAM, USB2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP가 포함된 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
대략적인 가격 (USD)1ku |0.796
듀얼 뱅크 32kB 플래시, 16kB SRAM, USB2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP가 포함된 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
대략적인 가격 (USD)1ku |0.686
듀얼 뱅크 64kB 플래시, 32kB SRAM, USB2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP가 포함된 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
대략적인 가격 (USD)1ku |0.746
듀얼 뱅크 256KB 플래시, 32KB SRAM, 2xADC, 2xCOMP가 포함된 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
대략적인 가격 (USD)1ku |1.006