유도성 센서 AFE
비접촉 비자성 센서로 전도성 대상 물체의 위치 감지
직류(DC) 자기장에 영향을 받지 않으며 자석이 작동하지 않는 유도성 센서 아날로그 프론트 엔드(AFE) 및 인덕턴스-디지털(LDC) 컨버터로 위치 감지 애플리케이션에서 서브 미크론 해상도를 달성하십시오. TI의 유도성 센서 AFE의 비접촉 특성 덕분에 혹독한 환경에서도 안정적인 상태를 유지할 수 있습니다.
설계 및 개발 자료
방수/잡음 내성 HMI 애플리케이션을 위한 인덕티브 터치 스테인레스 스틸 키패드 레퍼런스 디자인
LDC0851을 사용하는 인덕티브 센서 32-위치 인코더 노브 레퍼런스 설계
레퍼런스 코일 보드 평가 모듈
LDCCOILEVM은 시스템 프로토타이핑에 최대한의 유연성을 제공하도록 설계되었으며 다양한 코일 크기의 실험을 지원합니다. 긴 직사각형 비대칭 코일이나 직경 3mm의 작은 원형 코일에 이르는 19가지 고유한 유형의 PCB 코일이 포함되어 있습니다. 모든 코일은 천공으로 분리되므로 사용자가 메인 보드에서 원하는 부분을 분리하여 쉽게 분리하고 인덕티브 센서 디바이스가 있는 원격 센서로 사용할 수 있습니다.
TI의 유도성 센서 AFE의 장점
대화형 터치 버튼
장갑을 착용하고 수중 및 기타 열악한 환경에서도 작동하는 안정적인 비접촉식 버튼을 설계하십시오.
이벤트 카운팅
증분 인코더 노브 및 초당 최대 300개의 이벤트 카운팅을 위한 안정적이고 간단한 솔루션을 구현하십시오.
금속 근접 감지
근접 또는 위치 감지 애플리케이션에서 마이크로미터 정밀도로 전도성 물질의 존재를 감지합니다.
TI의 유도성 감지 이점
유도성 센서 AFE를 지원하는 간단하고 안정적이며 오래 지속되는 터치 버튼 솔루션을 제공합니다
장점:
- 유도성 코일의 표면에 적용되는 다양한 수준의 힘을 감지할 수 있는 능력을 통해 여러 수준의 기능을 사용할 수 있습니다.
- 버튼 표면의 마모와 손상이 적기 때문에 기존의 기계식 버튼에 비해 보관 수명이 연장됩니다.
- 이물질이 있는 환경에서 안정적인 성능.
- 컷아웃, 구멍 또는 움직이는 부품이 없음.
- 장갑을 낀 손가락에 반응.
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
Inductive Touch System Design Guide for HMI Button Applications (Rev. A)
Inductive Touch Buttons for Wearables (Rev. A)
유도성 센서 AFE를 사용하여 위치의 증분 및 축소를 감지합니다
장점:
- 보정이 필요하지 않음.
- 저비용.
- 먼지 및 방진 기능.
- 자석의 영향을 받지 않음.
- 초당 300개 이상의 이벤트를 측정할 수 있음.
- 최소한의 마이크로컨트롤러 메모리 및 명령어 필요.
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
Sensor Design for Inductive Sensing Applications Using LDC (Rev. C)
유도성 센서 AFE로 금속 강도, 근접 및 존재 감지
- 금속의 존재 및 근접, 스프링의 압축 수준을 감지하고 회전 시스템(예: 톱니 카운팅)의 속도 및 위치를 측정하여 시스템 요구 사항을 충족할 수 있음
- 외부 금속의 존재, 강도 및 근접성을 감지하여 조작을 방지할 수 있음
- 센서는 단순히 PCB 코일이며 대상은 금속 재질로, 폼 팩터를 줄이고 비용을 절감할 수 있음
- LDC161x 제품군을 통해 코일 직경의 최대 200%의 감지 거리를 가지고 있어 더 긴 범위의 센서 기능을 사용할 수 있음
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
Inductive Sensing for LDC3114 Metal Proximity Detection
유도성 센서 AFE로 시스템 중단을 일으킬 수 있는 외부 자기장에 대한 내성 확보
장점:
- 공진 주파수 범위를 벗어나는 광대역 잡음 및 목표 주파수 범위에 대한 내성이 있음.
- 내부 전자기 간섭(EMI) 및 디글리치 필터는 고주파 신호가 센서 이후 회로를 방해하지 않도록 방지하여 EMI에 대한 복원력을 높임.
- 외부 자기장이 장치 및 시스템 동작에 영향을 미치지 않도록 방지하는 역할을 하는 안전 기능.
EMI Considerations for Inductive Sensing
Electromagnetic Interference Testing Using the LDC3114
고속 회전 위치 감지
장점:
- 0°~360°의 절대 회전 위치를 위한 비접촉 유도성 위치 센서를 위한 통합 아날로그 프론트 엔드 IC
- 최대 480,000RPM의 회전 속도에서 1도 미만의 고해상도 및 정확도
- 최대 ASIL C의 시스템 및 하드웨어 기능을 갖춘 LDC5072-Q1의 기능 안전 준수
- 표류된 자기장, 먼지 및 오염에 대한 영향을 받지 않는 혹독한 환경에서의 작동 지원
- 광범위한 IC, 센서 입력, 출력 및 공급 핀 진단
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
Sensor Design Tool Getting Started and Troubleshooting Guide
회전 위치 감지을 위한 주요 제품
기술 리소스
Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B)
LDC Device Selection Guide (Rev. D)
TI Precision Labs에서 전문 기술 습득 - 유도성 센서
주요 애플리케이션 알아보기
가전제품 설계를 위한 유도성 센서 AFE를 이용해 성능, 내구성 및 안전을 최적화하세요
TI의 유도성 센서 AFE는 진공 로봇, 무선 전동 공구, 세탁기 및 건조기, 조리 레인지 및 냉장고를 포함한 가전제품에 배치 감지, 그립 감지, 기어 감지, 네일 감지, 다이얼 및 노브 회전, 버튼 누름과 같은 기능을 지원합니다.
장점:
- 자석이 없는 유도성 센서는 자기 간섭이 없음을 의미합니다.
- 장갑을 착용하고 열악하거나 지저분한 환경에서도 작업할 수 있습니다.
- 금속 근접 탐지에 사용할 수 있습니다.
- 시스템에 맞게 간단히 구현합니다.
- LDC0851과 함께 스위치 기능이 제공됩니다.
주요 리소스
- BOOST-LDC3114EVM – LDC3114 유도성 센서 평가 모듈
- LDC0851EVM – LDC0851EVM - 적층형 코일을 사용하는 고정밀 유도성 스위치 평가 모듈
- LDC1314EVM – LDC1314 샘플 PCB 코일을 사용한 인덕턴스-디지털 컨버터 평가 모듈
- Innovative Sensing Solutions for Home Appliances (Rev. A) – Application brief
- Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B) – Application note
유도성 센서 AFE를 사용하여 비용과 단순성을 최적화하는 동시에 높은 성능을 달성하세요
전자 스마트락, 무선 보안 카메라, 도어 및 윈도우 센서와 같은 애플리케이션에서 변조 감지 및 개폐 감지 같은 감지를 효율적으로 수행합니다.
장점:
- 외부 변조 금속의 존재, 강도 및 근접성을 감지할 수 있습니다.
- 값비싼 자석이 전혀 필요 없습니다.
- 시스템에 맞게 간단히 구현합니다.
- LDC0851과 함께 스위치 기능이 제공됩니다.
주요 리소스
- TIDA-01377 – 인덕티브 센서를 사용한 케이스 변조 감지 레퍼런스 디자인
- LDC0851EVM – LDC0851EVM - 적층형 코일을 사용하는 고정밀 유도성 스위치 평가 모듈
- Understanding tamper detection sensors – Technical article
- Inductive sensing: Switch applications made simple – Technical article
트랙션 인버터, 제동 시스템. 모터 액추에이터 및 서보 드라이브에서 TI의 유도성 센서로 고해상도, 높은 정확도를 달성하세요.
차량용 및 산업용 시장을 위한 유도 위치 센서는 회전 및 선형 변위 솔루션 전반의 절대 및 고정밀 각도 측정을 지원합니다.
장점:
- 자석이 필요하지 않습니다.
- 표류 자기장에 내성이 있습니다.
- 사인 및 코사인 입력을 사용하여 위치 감지를 위해 설계된 시스템과 손쉽게 통합됩니다.
- 부피가 크고 비용이 많이 드는 리졸버를 대체합니다.
- 적절한 감지 코일 설계로 480,000RPM에서 1도 미만의 선형성으로 매우 높은 회전 속도를 지원합니다.
- 비용 최적화된 인쇄 회로 기판 기반 솔루션입니다.
- 기능 안전을 위한 중복 시스템 설계를 지원합니다.
주요 리소스
- LDC5072-Q1 – 사인/코사인 인터페이스가 있는 오토모티브 유도성 위치 센서 프론트 엔드
- LDC5071-Q1 – 사인/코사인 인터페이스가 있는 오토모티브 유도성 위치 센서 AFE
- LDC5072Q1EVM – 사인/코사인 출력이 있는 유도성 위치 센서 인터페이스용 LDC5072-Q1 평가 모듈
- LDC507X-SENSOR-DESIGN-TOOL – 모터 위치를 추정하는 PCB 센서용 LDC507x 설계 툴