20-pin (PWP) package image

BUF08821AIPWPR AKTIV

8-kanaliger Gamma-Spannungsgenerator und VCOM-Kalibrator mit zwei integrierten Speicherbänken
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
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 95
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von BUF08821

  • 10-BIT RESOLUTION
  • 8-CHANNEL P-GAMMA
  • 1-CHANNEL P-VCOM
  • 16x REWRITABLE NONVOLATILE MEMORY
  • TWO INDEPENDENT PIN-SELECTABLE MEMORY BANKS
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT:
    300mV Minimum Swing-to-Rail (10mA)
    > 300mA Maximum IOUT
  • LOW SUPPLY CURRENT
  • SUPPLY VOLTAGE: 9V to 20V
  • DIGITAL SUPPLY: 2V to 5.5V
  • I2C INTERFACE: Supports 400kHz and 3.4MHz Clock Frequency
  • APPLICATIONS
    • TFT-LCD REFERENCE DRIVERS

Beschreibung von BUF08821

The BUF08821 offers eight programmable gamma channels plus one programmable VCOM channel.

The final gamma and VCOM values can be stored in the on-chip, nonvolatile memory. To allow for programming errors or liquid crystal display (LCD) panel rework, the BUF08821 supports up to 16 write operations to the on-chip memory.

The BUF08821 has two separate memory banks, allowing simultaneous storage of two different gamma curves to facilitate switching between gamma curves.

All gamma and VCOM channels offer a rail-to-rail output that typically swings to within 150mV of either supply rail with a 10mA load. All channels are programmed using an I2C interface that supports standard operations up to 400kHz and high-speed data transfers up to 3.4MHz.

The BUF08821 is manufactured using Texas Instruments’ proprietary, state-of-the-art, high-voltage CMOS process. This process offers very dense logic and HIGH supply voltage operation of up to 20V. The BUF08821 is offered in a HTSSOP-20 PowerPAD package. It is specified from –40°C to +85°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren