CDCE706PWR

AKTIV

300-MHz, LVCMOS, programmierbarer 3-PLL-Taktsynthesizer/Multiplikator/Teiler | PW | 20 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: CDCE706PWR.B, CDCE706PWRG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCE706PW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 70 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von CDCE706

  • High Performance 3:6 PLL Based Clock Synthesizer / Multiplier / Divider
  • User Programmable PLL Frequencies
  • EEPROM Programming Without the Need to Apply High Programming Voltage
  • Easy In-Circuit Programming via SMBus Data Interface
  • Wide PLL Divider Ratio Allows 0-ppm Output Clock Error
  • Clock Inputs Accept a Crystal or a Single-Ended LVCMOS or a Differential Input Signal
  • Accepts Crystal Frequencies from 8 MHz up to 54 MHz
  • Accepts LVCMOS or Differential Input Frequencies up to 200 MHz
  • Two Programmable Control Inputs [S0/S1, A0/A1] for User Defined Control Signals
  • Six LVCMOS Outputs with Output Frequencies up to 300 MHz
  • LVCMOS Outputs can be Programmed for Complementary Signals
  • Free Selectable Output Frequency via Programmable Output Switching Matrix [6x6] Including 7-Bit Post-Divider for Each Output
  • PLL Loop Filter Components Integrated
  • Low Period Jitter (Typ 60 ps)
  • Features Spread Spectrum Clocking (SSC) for Lowering System EMI
  • Programmable Output Slew-Rate Control (SRC) for Lowering System EMI
  • 3.3-V Device Power Supply
  • Industrial Temperature Range -40°C to 85°C
  • Development and Programming Kit for Easy PLL Design and Programming (TI Pro-Clock™)
  • Packaged in 20-Pin TSSOP

Beschreibung von CDCE706

The CDCE706 is one of the smallest and powerful PLL synthesizer / multiplier / divider available today. Despite its small physical outlines, the CDCE706 is very flexible. It has the capability to produce an almost independent output frequency from a given input frequency.

The input frequency can be derived from a LVCMOS, differential input clock, or a single crystal. The appropriate input waveform can be selected via the SMBus data interface controller.

To achieve an independent output frequency the reference divider M and the feedback divider N for each PLL can be set to values from 1 up to 511 for the M-Divider and from 1 up to 4095 for the N-Divider. The PLL-VCO (voltage controlled oscillator) frequency than is routed to the free programmable output switching matrix to any of the six outputs. The switching matrix includes an additional 7-bit post-divider (1-to-127) and an inverting logic for each output.

The deep M/N divider ratio allows the generation of zero ppm clocks from any reference input frequency (e.g., a 27-MHz).

The CDCE706 includes three PLLs of those one supports SSC (spread-spectrum clocking). PLL1, PLL2, and PLL3 are designed for frequencies up to 300 MHz and optimized for zero-ppm applications with wide divider factors.

PLL2 also supports center-spread and down-spread spectrum clocking (SSC). This is a common technique to reduce electro-magnetic interference. Also, the slew-rate controllable (SRC) output edges minimize EMI noise.

Based on the PLL frequency and the divider settings, the internal loop filter components will be automatically adjusted to achieve high stability and optimized jitter transfer characteristic of the PLL.

The device supports non-volatile EEPROM programming for easy-customized application. It is preprogrammed with a factory default configuration (see Figure 13) and can be reprogrammed to a different application configuration before it goes onto the PCB or re-programmed by in-system programming. A different device setting is programmed via the serial SMBus Interface.

Two free programmable inputs, S0 and S1, can be used to control for each application the most demanding logic control settings (outputs disable to low, outputs 3-state, power down, PLL bypass, etc).

The CDCE706 has three power supply pins, VCC, VCCOUT1, and VCCOUT2. VCC is the power supply for the device. It operates from a single 3.3-V supply voltage. VCCOUT1 and VCCOUT2 are the power supply pins for the outputs. VCCOUT1 supplies the outputs Y0 and Y1 and VCCOUT2 supplies the outputs Y2, Y3, Y4, and Y5. Both outputs supplies can be 2.3 V to 3.6 V. At output voltages lower than 3.3 V, the output drive current is limited.

The CDCE706 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CDCE706PW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 70 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren