3-pin (KTT) package image

LM1086IS-1.8/NOPB AKTIV

Linearer Spannungsregler, 1,5 A, 29 V

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM1086ISX-1.8/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Befreit
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-245C-168 HR
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
Gehäuse | Pins TO-263 (KTT) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 45 | TUBE

Merkmale von LM1086

  • Available in Fixed 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, 5-V
  • Available in Adjustable Version
  • Current Limiting and Thermal Protection
  • 2% Output Accuracy
  • Output Current 1.5 A
  • Line Regulation 0.015% (Typical)
  • Load Regulation 0.1% (Typical)
  • Maximum Input Voltage up to 29V
  • Minimum Adjustable Output Voltage Down to 1.25V
  • Stable with Ceramic Output Capacitor with ESR
  • Temperature Range : -40°C to 125°C

Beschreibung von LM1086

The LM1086 is a regulator with a maximum dropout of 1.5 V at 1.5 A of load current. The device has the same pin-out as TI’s industry standard LM317.

Two resistors are required to set the output voltage of the adjustable output voltage version of the LM1086. Fixed output voltage versions integrate the adjust resistors. Typically, no input capacitor is needed unless the device is situated more than 6 inches from the input filter capacitors. Output capacitor can be replaced with ceramic and appropriate ESR.

The LM1086 circuit includes a zener trimmed bandgap reference, current limiting, and thermal shutdown. Because the LM1086 regulator is floating and detects only the input-to-output differential voltage, supplies of several hundred volts can be regulated as long as the maximum input-to-output differential is not exceeded. Exceeding the maximum input-to-output deferential will result in short-circuiting the output. By connecting a fixed resistor between the adjustment pin and output, the LM1086 can be also used as a precision current regulator.

For applications requiring greater output current, refer to LM1084 (clickable link) for the 5-A version, and the LM1085 (clickable link) for the 3-A version.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM1086ISX-1.8/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren