7-pin (NDR) package image

LM22679TJE-ADJ/NOPB AKTIV

SIMPLE SWITCHER Abwärtsspannungsregler (4.5 V bis 42 V, 5 A), mit einstellbarem Softstart und Stromb

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM22679TJ-ADJ/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TO-263 (NDR) | 7
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LM22679

  • New product available: LM61460 3-V to 36-V, 6-A low EMI synchronous converter
  • Wide input voltage range: 4.5 V to 42 V
  • Internally compensated voltage mode control
  • Stable with low-ESR ceramic capacitors
  • 100-mΩ N-channel MOSFET
  • Output voltage options: -ADJ (outputs as low as 1.285 V) -5.0 (output fixed to 5 V)
  • ±1.5% feedback reference accuracy
  • Switching frequency of 500 kHz
  • –40°C to 125°C operating junction temperature range
  • Adjustable soft start
  • Adjustable current limit
  • Integrated bootstrap diode
  • Fully WEBENCH enabled
  • LM22679-Q1 is AEC-Q100 qualified and manufactured on an automotive-grade flow
  • PFM (exposed pad) package

Beschreibung von LM22679

The LM22679 switching regulator provides all of the functions necessary to implement an efficient high-voltage step-down (buck) regulator using a minimum of external components. This easy-to-use regulator incorporates a 42-V N-channel MOSFET switch that can provide up to 5 A of load current. Excellent line and load regulation along with high efficiency (> 90%) are featured. Voltage mode control offers short minimum on-time, allowing the widest ratio between input and output voltages. Internal loop compensation means that the user is free from the tedious task of calculating the loop compensation components. Fixed 5-V output and adjustable output voltage options are available. A switching frequency of 500 kHz allows for small external components and good transient response. An adjustable soft-start feature is provided through the selection of a single external capacitor. In addition, the switch-current limit can be programmed with a single external resistor, allowing solution optimization. The LM22679 device also has built-in thermal shutdown and current limiting to protect against accidental overloads.

The new product, LM61460, offers higher efficiency, lower stand-by quiescent current, and improved EMI performance. See the device comparison table to compare. Start WEBENCH design with LM61460

The LM22679 device is a member of Texas Instruments’ SIMPLE SWITCHER family. The SIMPLE SWITCHER concept provides for an easy to use complete design using a minimum number of external components and the TI WEBENCH design tool. TI’s WEBENCH tool includes features such as external component calculation, electrical simulation, thermal simulation, and Build-It boards for easy design-in.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM22679TJ-ADJ/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren