7-pin (KTW) package image

LM2670SX-3.3/NOPB AKTIV

SIMPLE SWITCHER hocheffizienter 3 A-Abwärts-Spannungsregler mit Sync

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM2670S-3.3/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 45 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Befreit
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-245C-168 HR
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
Gehäuse | Pins TO-263 (KTW) | 7
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 500 | LARGE T&R

Merkmale von LM2670

  • Efficiency Up to 94%
  • Simple and Easy to Design With (Using Off-the-
    Shelf External Components)
  • 150-mΩ DMOS Output Switch
  • 3.3-V, 5-V, 12-V Fixed Output and Adjustable
    (1.2 V to 37 V) Versions
  • 50-µA Standby Current When Switched OFF
  • ±2% Maximum Output Tolerance Over Full Line
    and Load Conditions
  • Wide Input Voltage Range: 8 V to 40 V
  • External Sync Clock Capability
    (280 kHz to 400 kHz)
  • 260-kHz Fixed Frequency Internal Oscillator
  • –40 to 125°C Operating Junction Temperature Range

Beschreibung von LM2670

The LM2670 series of regulators are monolithic integrated circuits which provide all of the active functions for a step-down (buck) switching regulator capable of driving up to 3-A loads with excellent line and load regulation characteristics. High efficiency (>90%) is obtained through the use of a low ON-resistance DMOS power switch. The series consists of fixed output voltages of 3.3-V, 5-V, and 12-V output version.

The SIMPLE SWITCHER® concept provides for a complete design using a minimum number of external components. The switching clock frequency can be provided by an internal fixed frequency oscillator (260 kHz) or from an externally provided clock in the range of 280 kHz to 400 kHz which allows the use of physically smaller sized components. A family of standard inductors for use with the LM2670 are available from several manufacturers to greatly simplify the design process. The external sync clock provides direct and precise control of the output ripple frequency for consistent filtering or frequency spectrum positioning.

The LM2670 series also has built-in thermal shutdown, current limiting and an ON/OFF control input that can power down the regulator to a low 50-µA quiescent current standby condition. The output voltage is ensured to a ±2% tolerance.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM2670S-3.3/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 45 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren