6-pin (DDC) package image

LM2736YMKX/NOPB AKTIV

Abwärtswandler, 3 bis 18 V Eingangsspannung, 0,75 A, mit Schwachlast-Wirkungsgrad

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM2736YMK/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-23-THN (DDC) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM2736

  • Thin SOT-6 Package
  • 3.0 V to 18 V Input Voltage Range
  • 1.25 V to 16 V Output Voltage Range
  • 750 mA Output Current
  • 550 kHz (LM2736Y) and 1.6 MHz (LM2736X) Switching Frequencies
  • 350 mΩ NMOS Switch
  • 30 nA Shutdown Current
  • 1.25 V, 2% Internal Voltage Reference
  • Internal Soft-Start
  • Current-Mode, PWM Operation
  • WEBENCH Online Design Tool
  • Thermal Shutdown

Beschreibung von LM2736

The LM2736 regulator is a monolithic, high frequency, PWM step-down DC/DC converter in a 6-pin Thin SOT package. It provides all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast transient response and accurate regulation in the smallest possible PCB area.

With a minimum of external components and online design support through WEBENCH, the LM2736 is easy to use. The ability to drive 750 mA loads with an internal 350 mΩ NMOS switch using state-of-the-art 0.5 µm BiCMOS technology results in the best power density available. The world class control circuitry allows for on-times as low as 13 ns, thus supporting exceptionally high frequency conversion over the entire 3 V to 18 V input operating range down to the minimum output voltage of 1.25 V. Switching frequency is internally set to 550 kHz (LM2736Y) or 1.6 MHz (LM2736X), allowing the use of extremely small surface mount inductors and chip capacitors. Even though the operating frequencies are very high, efficiencies up to 90% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low stand-by current of 30 nA. The LM2736 utilizes current-mode control and internal compensation to provide high-performance regulation over a wide range of operating conditions. Additional features include internal soft-start circuitry to reduce inrush current, pulse-by-pulse current limit, thermal shutdown, and output over-voltage protection.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM2736YMK/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren