5-pin (DBV) package image

LM2831ZMF/NOPB AKTIV

DC/DC-Abwärtsregler mit hoher Frequenz und 1,5 A Last
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LM2831

  • Space-Saving SOT-23 Package
  • Input Voltage Range of 3 V to 5.5 V
  • Output Voltage Range of 0.6 V to 4.5 V
  • 1.5-A Output Current
  • High Switching Frequencie
    • 1.6 MHz (LM2831X)
    • 0.55 MHz (LM2831Y)
    • 3 MHz (LM2831Z)
  • 130-mΩ PMOS Switch
  • 0.6-V, 2% Internal Voltage Reference
  • Internal Soft Start
  • Current Mode, PWM Operation
  • Thermal Shutdown
  • Overvoltage Protection

Beschreibung von LM2831

The LM2831 regulator is a monolithic, high-frequency, PWM step-down DC-DC converter in a 5-pin SOT-23 and a 6-Pin WSON package. The LM2831 provides all the active functions to provide local DC-DC conversion with fast transient response and accurate regulation in the smallest possible PCB area. With a minimum of external components, the LM2831 is easy to use. The ability to drive 1.5-A loads with an internal 130-mΩ PMOS switch using state-of-the-art 0.5-µm BiCMOS technology results in the best power density available. The world-class control circuitry allows on-times as low as 30 ns, thus supporting exceptionally high frequency conversion over the entire 3 V to 5.5 V input operating range, down to the minimum output voltage of 0.6 V. Switching frequency is internally set to 550 kHz, 1.6 MHz, or 3 MHz, allowing the use of extremely small surface mount inductors and chip capacitors. Even though the operating frequency is high, efficiencies of up to 93% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low standby current of 30 nA. The LM2831 utilizes current-mode control and internal compensation to provide high-performance regulation over a wide range of operating conditions. Additional features include internal soft-start circuitry to reduce inrush current, pulse-by-pulse current limit, thermal shutdown, and output overvoltage protection.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren