6-pin (DDC) package image

LM2841XMKX-ADJL/NOPB AKTIV

Abwärtswandler SIMPLE SWITCHER®, 4,5 bis 42 V, 300 mA, in Thin SOT-23
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
LM2841XMK-ADJL/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
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
Gehäuse | Pins SOT-23-THN (DDC) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM2841

  • Input voltage 4.5 V to 42 V
  • Output current options of 100 mA, 300 mA, and 600 mA
  • Feedback pin voltage of 0.765 V
  • 550-kHz (X) or 1.25-MHz (Y) switching frequency
  • Low shutdown IQ: 16-µA typical
  • Short-circuit protected
  • Internally compensated
  • Soft-start circuitry
  • Small overall solution size (SOT-6L package)
  • Create a custom design using the LM2840 (or LM2841/42) with the WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von LM2841

The LM284x SIMPLE SWITCHER™ devices are PWM DC/DC buck (step-down) regulators. With an input range from 4.5 V to 42 V, they are suitable for a wide range of applications, such as power conditioning from unregulated sources. They feature a low RDSON (0.9‑Ω typical) internal switch for maximum efficiency (85% typical). Operating frequency is fixed at 550 kHz (X option) and 1.25 MHz (Y option), allowing the use of small external components while still being able to have low output voltage ripple. Soft start can be implemented using the shutdown (SHDN) pin with an external RC circuit allowing the user to tailor the soft-start time to a specific application.

The LM2840 is optimized for up to 100 mA, the LM2841 for up to 300 mA, and the LM2842 for up to 600‑mA load currents. They all have a 0.765-V nominal feedback voltage.

Additional features include: thermal shutdown, VIN undervoltage lockout, and gate-drive undervoltage lockout. The LM284x are available in a low-profile SOT-6L package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM2841XMK-ADJL/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren