14-pin (PWP) package image

LM2852YMXAX-1.8/NOPB AKTIV

Synchroner Abwärtsregler, 2 A, 500/1500 kHz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM2852YMXA-1.8/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 94 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LM2852

  • Input Voltage Range of 2.85 V to 5.5 V
  • Factory EEPROM Set Output Voltages from 0.8 V to 3.3 V in 100-mV Increments
  • Maximum Load Current of 2 A
  • Voltage Mode Control
  • Internal Type-Three Compensation
  • Switching Frequency of 500 kHz or 1.5 MHz
  • Low Standby Current of 10 µA
  • Internal 60-mΩ MOSFET Switches
  • Standard Voltage Options 0.8/1/1.2/1.5/1.8/2.5/3.3 V

Beschreibung von LM2852

The LM2852 synchronous buck regulator is a high frequency step-down switching voltage regulator capable of driving up to a 2A load with excellent line and load regulation. The LM2852 can accept an input voltage between 2.85 V and
5.5 V and deliver an output voltage that is factory programmable from 0.8 V to 3.3 V in 100-mV increments. The LM2852 is available with a choice of two switching frequencies –500 kHz (LM2852Y) or 1.5 MHz (LM2852X). It also features internal, type-three compensation to deliver a low component count solution. The exposed-pad HTSSOP-14 package enhances the thermal performance of the LM2852.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM2852YMXA-1.8/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 94 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren