8-pin (D) package image

LM2936BM-3.3/NOPB AKTIV

Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 60 V, niedriger Ruhestrom, mit Gegenspannungsschut

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM2936BMX-3.3/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE

Merkmale von LM2936

  • LM2936 Operating VIN range of 5.5 V to 40 V
  • LM2936HV Operating VIN range of 5.5 V to 60 V
  • Ultra Low Quiescent Current (IQ ≤ 15 µA for
    IOUT = 100 µA)
  • Fixed 3-V, 3.3-V or 5-V with 50-mA Output
  • ±2% Initial Output Tolerance
  • ±3% Output Tolerance Over Line, Load, and Temperature
  • Dropout Voltage Typically 200 mV at IOUT = 50 mA
  • –24-V Input Voltage Protection
  • –50-V Input Transient Protection
  • Internal Short Circuit Current Limit
  • Internal Thermal Shutdown Protection
  • Shutdown Pin Available with LM2936BM Package

Beschreibung von LM2936

The LM2936 ultra-low quiescent current regulator features low dropout voltage and low current in the standby mode. With less than 15-μA quiescent current at a 100-μA load, the LM2936 is ideally suited for automotive and other battery operated systems. The LM2936 retains all of the features that are common to low dropout regulators including a low dropout PNP pass device, short circuit protection, reverse battery protection, and thermal shutdown. The LM2936 has a 40-V maximum operating voltage limit, a −40°C to 125°C operating temperature range, and ±3% output voltage tolerance over the entire output current, input voltage, and temperature range. The LM2936 is available in a TO-92 through-hole package, as well as SOIC-8, VSSOP, SOT–223, and TO-252 surface mount packages.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM2936BMX-3.3/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren