4-pin (DCY) package image

LM2937IMPX-5.0/NOPB AKTIV

Spannungsregler mit 500 mA, 26 V, hohem PSRR und niedrigem Dropout

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM2937IMP-5.0/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-223 (DCY) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM2937

  • Fully Specified for Operation Over −40°C
    to 125°C
  • Output Current in Excess of 500 mA
  • Output Trimmed for 5% Tolerance Under all Operating
    Conditions
  • Typical Dropout Voltage of 0.5 V at Full Rated Load
    Current
  • Wide Output Capacitor ESR Range, up to 3 Ω
  • Internal Short Circuit and Thermal Overload Protection
  • Reverse Battery Protection
  • 60-V Input Transient Protection
  • Mirror Image Insertion Protection

Beschreibung von LM2937

The LM2937 is a positive voltage regulator capable of supplying up to 500 mA of load current. The use of a PNP power transistor provides a low dropout voltage characteristic. With a load current of 500 mA the minimum input to output voltage differential required for the output to remain in regulation is typically 0.5 V (1-V ensured maximum over the full operating temperature range). Special circuitry has been incorporated to minimize the quiescent current to typically only 10 mA with a full 500-mA load current when the input to output voltage differential is greater than 3 V.

The LM2937 requires an output bypass capacitor for stability. As with most low dropout regulators, the ESR of this capacitor remains a critical design parameter, but the LM2937 includes special compensation circuitry that relaxes ESR requirements. The device is stable for all ESR below 3 Ω. This allows the use of low ESR chip capacitors.

Ideally suited for automotive applications, the LM2937 will protect itself and any load circuitry from reverse battery connections, two-battery jumps, and up to 60-V/−50-V load dump transients. Familiar regulator features such as short circuit and thermal shutdown protection are also built in.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM2937IMP-5.0/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren