3-pin (NDE) package image

LM2990T-12/NOPB AKTIV

Negativer LDO-Spannungsregler, 1 A

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-NA-UNLIM
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
Gehäuse | Pins TO-220 (NDE) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 45 | TUBE

Merkmale von LM2990

  • Input Voltage: –26 V to –6 V
  • Fixed Output Voltages: −5 V, −5.2 V, −12 V, and
    −15 V
  • 5% Output Accuracy over Entire Operating Range
  • Output Current in Excess of 1 A
  • Dropout Voltage Typically 0.6 V at 1-A Load
  • Low Quiescent Current
  • Internal Short-Circuit Current Limit
  • Internal Thermal Shutdown with Hysteresis
  • Functional Complement to the LM2940 Series

Beschreibung von LM2990

The LM2990 is a three-terminal, low-dropout, 1-A negative voltage regulator available with fixed output voltages of −5 V, −5.2 V, −12 V, and −15 V.

The LM2990 uses circuit design techniques to provide low-dropout and low-quiescent current. The dropout voltage at 1-A load current is typically 0.6 V and an ensured worst-case maximum of 1 V over the entire operating temperature range. The quiescent current is typically 1 mA with 1-A load current and an input-output voltage differential greater than 3 V. A unique circuit design of the internal bias supply limits the quiescent current to only 9 mA (typical) when the regulator is in the dropout mode (VOUT − VIN ≤ 3 V). Output voltage accuracy is ensured to ±5% over load and temperature extremes.

The LM2990 also implements short-circuit proof, and thermal shutdown includes hysteresis to enhance the reliability of the device when overloaded for an extended period of time.

All these features make the LM2990 an ideal negative power supply suited for dual supply systems. The device may also be used as fixed or adjustable current sink load.

The LM2990 is available in two 3-pin packages and is rated for operation over the junction temperature range of −40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren