8-pin (D) package image

LM3525MX-L/NOPB AKTIV

USB-Leistungsschalter, 0,5-A-Ladestrom, 2,7–5,5V, 80 mΩ, Active-Low
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
LM3525M-L/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LM3525

  • Compatible with USB1.1 and USB 2.0
  • 1 ms Fault Flag Delay During Hot-Plug Events
  • Smooth Turn-On Eliminates Inrush Induced Voltage Drop
  • UL Recognized Component: REF # 205202
  • 1A Nominal Short Circuit Output Current Protects Notebook PC Power Supplies
  • Thermal Shutdown Protects Device in Direct Short Condition
  • 500mA Minimum Continuous Load Current
  • Small SOIC-8 Package Minimizes Board Space
  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • Switch Resistance ≤ 120 mΩ Max. at VIN = 5V
  • 1µA Max Standby Current
  • 100 µA Max Operating Current
  • Undervoltage Lockout (UVLO)

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM3525

The LM3525 provides Universal Serial Bus standard power switch and over-current protection for all host port applications. The single port device is ideal for Notebook PC and Handheld PC applications that supply power to one port.

A 1 ms delay on fault flag output prevents erroneous overcurrent reporting caused by inrush currents during the hot-plug events.

The LM3525 accepts an input voltage between 2.7V and 5.5V allowing use as a device-based inrush current limiter for 3.3V USB peripherals, as well as Root and Self-Powered Hubs at 5.5V. The Enable input accepts both 3.3V and 5.0V logic thresholds.

The small size, low RON, and 1 ms fault flag delay make the LM3525 a good choice for root hubs as well as ganged power control in space-critical self-powered hubs.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3525M-L/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren