6-pin (DBV) package image

LM3880QMFE-1AD/NOPB AKTIV

Einfacher Stromversorgungssequenzer, Automotive Grade, 3 Schienen, mit fester Zeitverzögerung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3880QMF-1AD/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LM3880QMFX-1AD/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LM3880-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade: –40°C to 125°C junction uemperature range
  • Simple solution for sequencing three voltage rails from a single input signal
  • Easily cascade up to three devices to sequence as many as nine voltage rails
  • Powerup and powerdown control
  • Tiny 2.9-mm x 1.6-mm footprint
  • Low quiescent current: 25 µA
  • Input voltage range: 2.7 V to 5.5 V
  • Standard timing options available

Beschreibung von LM3880-Q1

The LM3880-Q1 simple power supply sequencer offers the easiest method to control powerup sequencing and powerdown sequencing of multiple Independent voltage rails. By staggering the startup sequence, it is possible to avoid latch conditions or large in-rush currents that can affect the reliability of the system.

Available in a 6-pin SOT-23 package, the simple sequencer contains a precision enable pin and three open-drain output flags. The open-drain output flags permit that they can be pulled up to distinct voltage supplies separate from the sequencer VDD (only if they do not exceed the recommended maximum voltage of 0.3 V greater than VDD), so as to interface with ICs requiring a range of different enable signals. When the LM3880-Q1 is enabled, the three output flags sequentially release, after individual time delays, thus permitting the connected power supplies to start up. The output flags follow a reverse sequence during power down to avoid latch conditions.

EPROM capability allows every delay and sequence to be fully adjustable. Contact Texas Instruments to request a non-standard configuration.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3880QMF-1AD/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LM3880QMFX-1AD/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren