LM48310SD/NOPB

AKTIV

Class-D-Audioverstärker mit 2,6 W, Mono und Analogeingang, fester 12-dB-Verstärkung und synchronisierbarem Oszillator | DSC | 10 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: LM48310SD/NOPB.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WSON (DSC) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM48310

  • Passes FCC Class B Radiated Emissions with 20 inches of cable
  • E2S System Reduces EMI while Preserving Audio Quality and Efficiency
  • Output Short Circuit Protection with Auto-Recovery
  • Stereo Class D Operation
  • No Output Filter Required
  • Internally Configured Gain (12dB)
  • Synchronizable Oscillator for Multi-Channel Operation
  • Low Power Shutdown Mode
  • Minimum External Components
  • "Click and Pop" Suppression
  • Micro-Power Shutdown
  • Available in Space-Saving WSON Package

Key Specifications

  • Efficiency at 3.6V, 400mW into 8Ω 85% (typ)
  • Efficiency at 5V, 1W into 8Ω 88% (typ)
  • Quiescent Power Supply Current at 5V 3.2mA
  • Power Output at VDD = 5V, RL = 4Ω, THD+N ≤ 10% 2.6W (typ)
  • Power Output at VDD = 5V, RL = 8Ω, THD+N ≤ 10% 1.6W (typ)
  • Shutdown Current 0.01μA (typ)

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM48310

The LM48310 is a single supply, high efficiency, mono, 2.6W, filterless switching audio amplifier. The LM48310 features TI’s Enhanced Emissions Suppression (E2S) system, that features a unique patent-pending ultra low EMI, spread spectrum, PWM architecture, that significantly reduces RF emissions while preserving audio quality and efficiency. The E2S system improves battery life, reduces external component count, board area consumption, system cost, and simplifying design.

The LM48310 is designed to meet the demands of portable multimedia devices. Operating from a single 5V supply, the device is capable of delivering 2.6W of continuous output power to a 4Ω load with less than 10% THD+N. Flexible power supply requirements allow operation from 2.4V to 5.5V. The LM48310 offers two logic selectable modulation schemes, fixed frequency mode, and an EMI suppressing spread spectrum mode. The E2S system includes an advanced, patent-pending edge rate control (ERC) architecture that further reduce emissions by minimizing the high frequency component of the device output, while maintaining high quality audio reproduction (THD+N = 0.03%) and high efficiency (η = 88%). The LM48310 also features a SYNC_IN input and SYNC_OUT, which allows multiple devices to operate with the same switching frequency, eliminating beat frequencies and any other interference caused by clock intermodulation.

The LM48310 features high efficiency compared to conventional Class AB amplifiers, and other low EMI Class D amplifiers. When driving and 8Ω speaker from a 5V supply, the device operates with 88% efficiency at PO = 1W. The gain of the LM48310 is internally set to 12dB, further reducing external component count. A low power shutdown mode reduces supply current consumption to 0.01μA.

Advanced output short circuit protection with auto-recovery prevents the device from being damaged during fault conditions. Superior click and pop suppression eliminates audible transients on power-up/down and during shutdown.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren