Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker

Antreiben von immersivem Heim-Audio mit skalierbaren, verzerrungsarmen Verstärkern für Lautsprecher, Fernsehgeräte und Soundbars

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere Audioverstärkerlösungen für Lautsprecher, Fernseher und Soundbars liefern den kraftvollen Hi-Fi-Klang, den die heutige Kundschaft erwartet. Wir bieten skalierbare Ausgangsleistung, hervorragende thermische Leistung und integrierte Diagnosefunktionen, um das Design und den Systemschutz zu vereinfachen. Mit Unterstützung für Mehrfachkanalkonfigurationen, drahtlose Audiogeräte und fortschrittliche Codecs hilft Ihnen TI dabei, herausragende Unterhaltungserlebnisse zu schaffen, die bei den Zuhörenden ankommen.

Auswählen nach Parameter


Ausgangsleistung


Versorgungsspannung


Audioeingang

Portfolio an unterstützten Audioverstärkern

Warum sollten Sie TI für Ihre Audiolösung wählen?

checkmark

Lösungen für jede Anforderungen

Unser skalierbares Portfolio bietet umfassende Unterstützung für vielfältige Designanforderungen und Anwendungen.

checkmark

Erhöhter Wirkungsgrad

Verlängern Sie Ihre Batterielebensdauer mit unseren Audioverstärkern, die fortschrittliche Technologien verwenden, um die Effizienz zu maximieren und Leistungsverluste zu reduzieren.

checkmark

Branchenführende Lösungsgröße

Audioverstärker für platzsparende Designs, die sich durch intelligente Integration, innovative Verpackungsmöglichkeiten und Stücklistenreduktion auszeichnen.

checkmark

Überlegene Tonqualität

Ermöglichen Sie lauteren, dynamischeren Klang aus kompakten Lautsprechern mit unseren DSP-fähigen Verstärkern und fortschrittlichen Algorithmen.

Audiotechnologien entdecken

Erhalten Sie lauteren, saubereren Klang ohne die Gefahr von Schäden 

Unsere intelligente Verstärkertechnologie setzt Strom- (I) und Spannungsmessung (V) in Echtzeit ein, um den Zustand von Lautsprechern aktiv zu überwachen und Schäden durch übermäßige Temperatur oder Auslenkung zu vermeiden. Die Schutzfunktion mit geschlossenem Regelkreis erlaubt es Ihnen, Lautsprecher sicher bis an ihre Leistungsgrenzen zu bringen, ohne deren Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

Durch die Optimierung der Ausgabe in Echtzeit liefert die IV-Sensorik lauteren, saubereren Klang und hilft Ihnen so, eine erstklassige Audioleistung bei Designs mit Platz- und Kostenbeschränkungen im Automobilbereich zu erzielen.

Technical article
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
Erfahren Sie, wie die Verstärker mit Lautsprecherschutz von TI mithilfe von Echtzeitmodellierung kleine Lautsprecher lauter und klarer machen, ohne Schäden zu riskieren.
PDF | HTML
Application brief
TAS2563 Device Features and Controls Overview
Entdecken Sie, wie der TAS2563 Ihre Lautsprecher mithilfe von Echtzeit-IV-Sensorik schützen kann.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Lautsprecherschutz
TAS2563 AKTIV Smart Audioamp, 6,1 W, Dig-Eingang und integrierter Sprecherschutz, erweit. EQ und 11 V-der Klasse H
TAS2781 AKTIV Digitaleingang, 25 W, 4,5 – 23 V, integr. Audioverarb., Lautsprecherschutz-Verstärker der Klasse D
TAS2572 AKTIV 6,6-W-Verstärker mit Digital-Eingang, I/V-Sensor und integriertem 13-V-Aufwärtswandler der Klasse H

Steigern Sie den Wirkungsgrad ohne Kompromisse bei der Klangqualität

Unsere Audioverstärker nutzen fortschrittliche Technologien, um den Wirkungsgrad zu maximieren und Leistungsverluste zu reduzieren. Eine Y-Brücke schaltet je nach Leistungsbedarf intelligent zwischen den Spannungsschienen um, senkt den Leerlaufverbrauch um bis zu 90 % und verbessert den Wirkungsgrad um 15 % bis 20 %.

Die Klasse-H-Verstärker nutzen einen internen oder externen Abwärts-/Aufwärtswandler, um die Versorgungsspannung dynamisch mithilfe von Umschlag-Nachverfolgung anzupassen und nur den Strom bereitzustellen, den das Audiosignal benötigt. Diese Funktionen unterstützen fahrzeug- und batteriebetriebene Audiosysteme dabei, eine niedrigere Betriebstemperatur aufrechtzuerhalten, die Batterielebensdauer zu verlängern und einen hochwertigen Klang zu bewahren.

Application note
Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)
Erfahren Sie, wie unsere Y-Brücken-Technologie die Batterielebensdauer erhöht und die Geräteleistung in realen Anwendungsfällen verbessert.
PDF | HTML
Application brief
Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide
Die Klasse-D-Verstärker von TI bieten eine außergewöhnliche Leistungsdichte, Effizienz und thermische Leistung, was sie zu einer hervorragenden Wahl für Anwendungen macht, bei denen Platz begrenzt ist oder ein Wärmemanagement von entscheidender Bedeutung ist. 
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Stromsparend
TAS2120 AKTIV Lautsprecherverstärker der Klasse D, 8,2 W Mono, Digitaleingang, mit integriertem 15 V-Boost gemä
TAS5815 AKTIV Hocheffizienter Klasse-D-Audioverstärker mit 30 W Stereo, 60 W Mono und Digital-Eingang mit Klasse-H
TAS5830 AKTIV Audioverstärker der Klasse D mit Digital-Eingang, 60 W Stereo, 120 W Mono

Minimieren Sie Materialkosten und Platzbedarf mit unseren integrierten Lösungen

Die Senkung von Materialkosten sowie des Platzbedarfs auf der Platine hat für Entwickler von Automobil- und tragbaren Audiosystemen Priorität. Durch die direkte Integration wichtiger Funktionen in unsere Bausteine wird der Bedarf an externen Komponenten minimiert und gleichzeitig die Leistung sowie Zuverlässigkeit verbessert.

Unser Portfolio umfasst Leitungsempfänger mit hohem Gleichtaktunterdrückungsverhältnis, Aufwärtswandler mit Low-Dropout-Reglern, Analog-Digital-Wandler mit Iterationsregister für die Eingangsdiagnose, Kopfhörerverstärker, digitale Signalverarbeitung (Digital Signal Processing, DSP) für verbesserte Entzerrung und Lautsprecherschutz, Echtzeit-Lastdiagnose und Klasse-H-Steuerung für einen verbesserten Wirkungsgrad. Diese Integration vereinfacht das Design und beschleunigt die Markteinführungszeit ohne Kompromisse bei der Klangqualität.

Application note
Smart Amp Application Guide for TAS5825M
Die Technologie für intelligente Verstärker verbessert die Tonqualität erheblich, maximiert die Spitzenleistung und verbessert die Systemzuverlässigkeit. Erfahren Sie mehr über Anwendungen intelligenter Verstärker mit TAS5825M wie Notebooks, intelligente Lautsprecher und TVs.
PDF | HTML
Application brief
Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide
Die Klasse-D-Verstärker von TI bieten eine außergewöhnliche Leistungsdichte, Effizienz und thermische Leistung, was sie zu einer hervorragenden Wahl für Anwendungen macht, bei denen Platz begrenzt ist oder ein Wärmemanagement von entscheidender Bedeutung ist. 
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Integrierte Lösungen
TAS5827 AKTIV 43-W-Stereo-Audioverstärker der Klasse D mit digitalem Eingang und integrierter Audio- und Klasse-H-
TAS5802 AKTIV Hocheffizienter Klasse-D-Audioverstärker mit Digital-Eingang, 20 W Stereo, 40 W Mono
TAS5832
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker

80-W stereo, 156-W mono, digital input, Class-D audio amplifier

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.74

TAS2320
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker

Lautsprecherverstärker der Klasse D, 15 W Mono, Digitaleingang, mit 15 V externem Boost-Support

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.62