16-pin (PWP) package image

LM5088MH-2/NOPB AKTIV

Nicht synchroner Abwärtsregler im Strommodus, großer Eingangsspannungsbereich von 4,5-75 V

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5088MHX-2/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 92 | TUBE

Merkmale von LM5088

  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C5
  • Emulated current mode control
  • Drives external high-side N-channel MOSFET
  • Ultra-wide input voltage range from 4.5 V to 75 V
  • Low IQ shutdown and standby modes
  • High duty cycle ratio feature for reduced dropout voltage
  • Spread spectrum EMI reduction (LM5088-1)
  • Hiccup timer for overload protection (LM5088-2)
  • Adjustable output voltage from 1.205 V with 1.5% feedback reference accuracy
  • Wide bandwidth error amplifier
  • Single resistor oscillator frequency setting
  • Oscillator synchronization capability
  • Programmable soft start
  • High voltage, low dropout bias regulator
  • Thermal shutdown protection
  • 16-pin HTSSOP package

Beschreibung von LM5088

The LM5088 high voltage non-synchronous buck controller features all the necessary functions to implement an efficient, high-voltage buck converter using a minimum number of external components. The LM5088 can be configured to operate over an ultra-wide input voltage range of 4.5 V to 75 V. This easy-to-use controller includes a level-shifted gate driver capable of controlling an external N-channel buck switch. The control method is based upon peak current mode control utilizing an emulated current ramp. The use of an emulated control ramp reduces noise sensitivity of the pulse-width modulation circuit, allowing reliable control of very small duty cycles necessary in high input voltage and low output voltage applications. The LM5088 switching frequency is programmable from 50 kHz to 1 MHz.

The LM5088 is available in two versions: The LM5088-1 provides a ±5% frequency dithering function to reduce the conducted and radiated EMI, while the LM5088-2 provides a versatile restart timer for overload protection. Additional features include a low dropout bias regulator, tri-level enable input to control shutdown and standby modes, soft start, and oscillator synchronization capability. The device is available in a thermally enhanced 16-pin HTSSOP package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5088MHX-2/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren