30-pin (RNP) package image

LM73605QURNPRQ1 AKTIV

Synchroner 5-A-Abwärtsspannungswandler für die Automobilindustrie, 3,5 V bis 36 V
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
Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins WQFN (RNP) | 30
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM73605-Q1

  • AEC-Q100-qualified for automotive applications
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
    • Device HBM ESD classification level 2 kV
    • Device CDM ESD classification level C5
  • Wettable flanks QFN package (WQFN)
  • Low EMI and low switching noise
  • Low quiescent current
    • 0.8 µA in shutdown (typical)
    • 15 µA in active mode with no load (typical)
  • Wide voltage conversion range:
    • tON-MIN = 60 ns (typical)
    • tOFF-MIN = 70 ns (typical)
  • Low MOSFET ON-resistance:
    • RDS_ON_HS = 53 mΩ (typical)
    • RDS_ON_LS = 31 mΩ (typical)
  • Adjustable frequency range: 350 kHz to 2.2 MHz
  • Pin-selectable auto mode or forced PWM mode
  • Start-up into pre-biased load, fixed or adjustable soft-start time, and tracking
  • Synchronizable to external clock, internal compensation, power-good flag, and precision enable
  • Cycle-by-cycle current limiting, hiccup, UVLO, and thermal shutdown protections
  • Create a custom design with the WEBENCH power designer using LM73605-Q1 or LM73606-Q1

Beschreibung von LM73605-Q1

The LM73605-Q1/LM73606-Q1family of devices are easy-to-use synchronous step-down DC/DC converters capable of driving up to 5 A (LM73605-Q1)or 6 A (LM73606-Q1) of load current from a supply voltage ranging from 3.5 V to 36 V. The LM73605-Q1/LM73606-Q1 provide exceptional efficiency and output accuracy in a very small solution size. Peak current-mode control is employed. Additional features such as adjustable switching frequency, synchronization to an external clock, power-good flag, precision enable, adjustable soft start, and tracking provide both flexible and easy-to-use solutions for a wide range of applications. Automatic frequency foldback at light load and optional external bias improve efficiency over the entire load range. The family requires few external components and has a pinout designed for simple PCB layout with optimal EMI and thermal performance. Protection features include thermal shutdown, input undervoltage lookout, cycle-cy-cycle current limiting, and hiccup short-citcuit protection. The LM73605-Q1 and LM73606-Q1 devices are pin-to-pin compatible for easy current scaling.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren