5-pin (DBV) package image

LM8365BALMFX45/NOPB AKTIV

Active-Low-Reset-IC mit geringem Ruhestrom und programmierbarer Ausgangsverzögerung
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM8365

  • Extremely-Low Quiescent Current: 0.62 µA at
    VIN = 2.6 V
  • High Accuracy Threshold Voltage (±2.5%)
  • Open-Drain Output
  • Programmable Output Delay by External Capacitor
    (130 ms Typical With 0.1 µF)
  • Input Voltage Range: 1 V to 6 V
  • Pin-for-Pin Compatible With MC33465

Beschreibung von LM8365

The LM8365 device is a micropower undervoltage sensing circuit that is ideal for use in battery-powered microprocessor based systems, where extended battery life is a key requirement.

Threshold voltages of 2.7 V and 4.5 V are available with an active-low, open-drain output. These devices feature a very-low quiescent current of 0.65 µA typical. The LM8365 features a highly accurate voltage reference, a comparator with precise thresholds and built-in hysteresis to prevent erratic reset operation, a time delayed output which can be programmed by the system designer, and specified Reset operation down to 1 V with extremely-low standby current.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren