10-pin (DPR) package image

LMR14030QDPRRQ1 AKTIV

SIMPLE SWITCHER®-Abwärtsspannungswandler mit 40 V, 3,5 A, 2,2 MHz und 40 μA IQ für die Automobilindu
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
LMR14030QDPRTQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins WSON (DPR) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LMR14030-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    - Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
    Ambient Operating Temperature Range
    - Device HBM ESD Classification Level H1C
    - Device CDM ESD Classification Level C4A
  • 4 V to 40 V Input Range
  • 3.5 A Continuous Output Current
  • Ultra-low 40 µA Operating Quiescent Current
  • 90 mΩ High-Side MOSFET
  • Minimum Switch-On Time: 75 ns
  • Current Mode Control
  • Adjustable Switching Frequency from 200 kHz to
    2.5 MHz
  • Frequency Synchronization to External Clock
  • Spread Spectrum Option for Reduced EMI
  • Internal Compensation for Ease of Use
  • High Duty Cycle Operation Supported
  • Precision Enable Input
  • 1 µA Shutdown Current
  • External Soft-start
  • Thermal, Overvoltage and Short Protection
  • 8-Pin HSOIC with PowerPAD™ Package

Beschreibung von LMR14030-Q1

The LMR14030-Q1 is a 40 V, 3.5 A step down regulator with an integrated high-side MOSFET. With a wide input range from 4 V to 40 V, it’s suitable for various applications from industrial to automotive for power conditioning from unregulated sources. An extended family is available in 2 A and 5 A options in pin-to-pin compatible packages, including LMR14020-Q1 and LMR14050-Q1. The regulator’s quiescent current is 40 µA in Sleep-mode, which is suitable for battery powered systems. An ultra-low 1 µA current in shutdown mode can further prolong battery life. A wide adjustable switching frequency range allows either efficiency or external component size to be optimized. Internal loop compensation means that the user is free from the tedious task of loop compensation design. This also minimizes the external components of the device. A precision enable input allows simplification of regulator control and system power sequencing. The device also has built-in protection features such as cycle-by-cycle current limit, thermal sensing and shutdown due to excessive power dissipation, and output overvoltage protection.

The LMR14030-Q1 is available in an 8-pin HSOIC or 10-pin WSON package with exposed pad for low thermal resistance.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMR14030QDPRTQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren