6-pin (DDC) package image

LMR16006YDDCT AKTIV

SIMPLE SWITCHER® 4 V bis 60 V, 600 mA, Abwärtsregler mit niedrigem Iq
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
LMR16006YDDCR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins SOT-23-THN (DDC) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LMR16006

  • Ultra Low 28 µA Standby Current in ECO Mode
  • Input Voltage Range 4 V to 60 V
  • 1 µA Shutdown Current
  • High Duty Cycle Operation Supported
  • Output Current up to 600 mA
  • 0.7 MHz and 2.1 MHz Switching Frequency
  • Internal Compensation
  • High Voltage Enable Input
  • Internal Soft Start
  • Over Current Protection
  • Over Temperature Protection
  • Small Overall Solution Size (SOT-6L Package)

Beschreibung von LMR16006

The LMR16006 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a wide input range of 4 V to 60 V, it is suitable for a wide range of application from industrial to automotive for power conditioning from an unregulated source. The regulator’s standby current is 28 µA in ECO mode, which is suitable for battery operating systems. An ultra low 1 µA shutdown current can further prolong battery life. Operating frequency is fixed at 0.7 MHz (X version) and 2.1 MHz (Y version) allowing the use of small external components while still being able to have low output ripple voltage. Soft-start and compensation circuits are implemented internally, which allows the device to be used with minimized external components. The LMR16006 is optimized for up to 600 mA load currents. It has a 0.765 V typical feedback voltage. The device has built-in protection features such as pulse by pulse current limit, thermal sensing and shutdown due to excessive power dissipation. The LMR16006 is available in a low profile SOT-6L package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMR16006YDDCR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren