8-pin (DDA) package image

LMR23625CFDDA AKTIV

Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärtsspannungswandler 36 V, 2,5 A

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMR23625CFDDAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins HSOIC (DDA) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von LMR23625

  • 4-V to 36-V input range
  • 2.5-A continuous output current
  • Integrated synchronous rectification
  • Current mode control
  • Minimum switch ON time: 60 ns
  • 2.1-MHz switching frequency with PFM and forced-PWM-mode options (HSOIC)
  • 2.1-MHz switching frequency with forced-PWM mode only (WSON)
  • Frequency synchronization to external clock
  • Internal compensation for ease of use
  • 75-µA quiescent current at no load
  • Soft start into a prebiased load
  • High duty-cycle operation supported
  • Precision enable input
  • Output short-circuit protection with hiccup mode
  • Thermal protection
  • 8-Pin HSOIC with PowerPAD™ package
  • 12-Pin WSON wettable flanks package with PowerPAD™
  • Use the LMZM33603 module for faster time to market
  • Create a custom design using the LMR23625 with the WEBENCH Power Designer

Beschreibung von LMR23625

The LMR23625 SIMPLE SWITCHER is an easy-to-use 36-V, 2.5-A synchronous step-down regulator. With a wide input range from 4 V to 36 V, the device is suitable for various industrial application for power conditioning from unregulated sources. Peak current-mode control is employed to achieve simple control-loop compensation and cycle-by-cycle current limiting. A quiescent current of 75 µA makes it suitable for battery-powered systems. An ultra-low 2 µA shutdown current can further prolong battery life. Internal loop compensation means that the user is free from the tedious task of loop compensation design. This also minimizes the external components. The device has an option for fixed-frequency FPWM mode to achieve small output-voltage ripple at light load. An extended family for HSOIC is available in 1-A (LMR23610) and 3-A (LMR23630) load current options in pin-to-pin compatible packages which allows simple, optimum PCB layout. A precision enable input allows simplification of regulator control and system power sequencing. Protection features include cycle-by-cycle current limit, hiccup-mode short-circuit protection and thermal shutdown due to excessive power dissipation.

space

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMR23625CFDDAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren