8-pin (DDA) package image

LMR23630AFDDA AKTIV

Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Spannungswandler 36 V, 3A

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMR23630AFDDAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins HSOIC (DDA) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von LMR23630

  • 4-V to 36-V Input range
  • 3-A Continuous output current
  • Integrated synchronous rectification
  • Current-mode control
  • Minimum switch on-time: 60 ns
  • Internal compensation for ease of use
  • 400-kHz Switching frequency and adjustable frequency options
  • PFM and forced PWM mode options
  • Frequency synchronization to external clock
  • 75-µA Quiescent current at no load for PFM option
  • Soft start into a prebiased load
  • High duty-cycle operation supported
  • Precision enable input
  • Output short-circuit protection with hiccup mode
  • Thermal protection
  • 8-Pin HSOIC with PowerPAD™ package
  • 12-Pin WSON wettable flanks package with PowerPAD™
  • Use the LMZM33603 module for faster time to market
  • Create a custom design using the LMR23625 with the WEBENCH Power Designer

Beschreibung von LMR23630

The LMR23630 SIMPLE SWITCHER is an easy-to-use 36 V, 3 A synchronous step-down regulator. With a wide input range from 4 V to 36 V, it is suitable for various industrial applications for power conditioning from unregulated sources. Peak-current-mode control is employed to achieve simple control-loop compensation and cycle-by-cycle current limiting. A quiescent current of 75 µA makes the device suitable for battery-powered systems. An ultra-low 2 µA shutdown current can further prolong battery life. Internal loop compensation means that the user is free from the tedious task of loop compensation design. This also minimizes the external components. The device has an option for constant frequency FPWM mode to achieve small output-voltage ripple at light load. An extended family (HSOIC) is available in 1-A (LMR23610) and 2.5-A (LMR23625) load-current options in a pin-to-pin compatible package allowing simple, optimum PCB layout. A precision enable input allows simplification of regulator control and system power sequencing. Protection features include cycle-by-cycle current limit, hiccup-mode short-circuit protection, and thermal shutdown due to excessive power dissipation.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMR23630AFDDAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren