12-pin (RNX) package image

LMR36015BRNXR AKTIV

4,2-V bis 60-V, 1,5-A, ultra-kompakter Synchron-Abwärtswandler

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMR36015BRNXT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins VQFN-HR (RNX) | 12
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 150
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LMR36015

  • Functional Safety-Capable
  • Designed for reliable and rugged applications
    • Input transient protection up to 66 V
    • Junction temperature range –40°C to +150°C
    • 0.4-V dropout with 1.5-A load (typical)
  • Suited for scalable industrial power supplies
  • Low power dissipation across load spectrum
    • 90% efficiency at 400 kHz (24 VIN, 5 VOUT, 1 A)
    • 93% efficiency at 400 kHz (12 VIN, 5 VOUT, 1 A)
    • Increased light load efficiency in PFM
    • Low operating quiescent current of 2 6 µA
  • Small 2-mm × 3-mm HotRod™ package
  • Solution with few external components
  • LMR36006-Q1 and LMR36015-Q1 available in 400 kHz and 2.1 MHz, adjustable output, and fixed 3.3 VOUT
  • Optimized for ultra low EMI requirements
    • Meets CISPR25 class 5 standard
    • Hotrod™ package minimizes switch node ringing
    • Parallel input path minimizes parasitic inductance
    • Spread spectrum reduces peak emissions
  • Create a custom design using the LMR36015 with the WEBENCH Power Designer

Beschreibung von LMR36015

The LMR36015 regulator is an easy-to-use, synchronous, step-down DC/DC converter. With integrated high-side and low-side power MOSFETs, up to 1.5 A of output current is delivered over a wide input voltage range of 4.2 V to 60 V. Tolerance goes up to 66 V. The transient tolerance reduces the necessary design effort to protect against overvoltages and meets the surge immunity requirements of IEC 61000-4-5.

The LMR36015 uses peak-current-mode control to provide optimal efficiency and output voltage accuracy. Load transient performance is improved with FPWM feature in the 1-MHz regulator. Precision enable gives flexibility by enabling a direct connection to the wide input voltage or precise control over device start-up and shutdown. The power-good flag, with built-in filtering and delay, offers a true indication of system status eliminating the requirement for an external supervisor.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMR36015BRNXT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren