LOG104AID

LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT

Präziser logarithmischer und Log-Ratio-Verstärker mit Skalierungsfaktor von 0,5 V/Dekade; | D | 8 | -40 to 85

Gleich wie: LOG104AID.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
LOG104AID wird demnächst aus dem Programm genommen
open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

LOG112AID AKTIV Präziser logarithmischer und Log-Ratio-Verstärker mit integrierter Referenzspannung für 2,5 V; | D | 14 | -40 to 85 Upgraded performance with integrated 2.5V on chip reference voltage.
LOG112AIDR AKTIV Präziser logarithmischer und Log-Ratio-Verstärker mit integrierter Referenzspannung für 2,5 V; | D | 14 | -40 to 85

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LOG104 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von LOG104

  • EASY-TO-USE COMPLETE CORE FUNCTION
  • HIGH ACCURACY: 0.01% FSO Over 5 Decades
  • WIDE INPUT DYNAMIC RANGE:
       7.5 Decades, 100pA to 3.5mA
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 1mA
  • WIDE SUPPLY RANGE: ±4.5V to ±18V
  • APPLICATIONS
    • LOG, LOG RATIO, ANTI-LOG COMPUTATION:
         Communication, Analytical, Medical, Industrial, Test, General Instrumentation
    • PHOTODIODE SIGNAL COMPRESSION AMP
    • ANALOG SIGNAL COMPRESSION IN FRONT OF ANALOG-TO-DIGITAL(A/D)CONVERTER

Note: Protected under US Patent #6,667,650; other patents pending.
All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LOG104

The LOG104 is a versatile integrated circuit that computes the logarithm or log ratio of an input current relative to a reference current.

The LOG104 is tested over a wide dynamic range of input signals. In log ratio applications, a signal current can come from a photodiode, and a reference current from a resistor in series with a precision external reference.

The output signal at VOUT is trimmed to 0.5V per decade of input current, allowing seven decades of input current, dynamic range.

Low DC offset voltage and temperature drift allow accurate measurement of low-level signals over a wide environmental temperature range. The LOG104 is specified over the temperature range –5°C to +75°C, with operation over –40°C to +85°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren