5-pin (DBV) package image

LP2980AIM5X-3.0/NOPB AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 16 V, mit Aktivierung
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
LP2980AIM5-3.0/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LP2980-N

  • V IN range (new chip): 2.5 V to 16 V
  • V OUT range (new chip):
    • 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps)
  • V OUT accuracy:
    • ±0.5% for A-grade legacy chip
    • ±1% for standard-grade legacy chip
    • ±0.5% for new chip (A grade and standard grade)
  • Output accuracy over load, and temperature: ±1% (new chip)
  • Output current: Up to 50 mA
  • Low I Q (new chip): 69 µA at I LOAD = 0 mA
  • Low I Q (new chip): 380 µA at I LOAD = 50 mA
  • Shutdown current over temperature:
    • 0.01 µA (typ) for legacy chip
    • 1.12 µA (typ) for new chip
  • Output current limiting and thermal protection
  • Stable with 2.2-µF ceramic capacitors (new chip)
  • High PSRR (new chip):
    • 75 dB at 1 kHz, 45 dB at 1 MHz
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C
  • Package: 5-pin SOT-23 (DBV)

Beschreibung von LP2980-N

The LP2980-N is a fixed-output, wide-input, low-dropout (LDO) voltage regulator supporting an input voltage range from 2.5 V to 16 V and up to 50 mA of load current. The LP2980-N supports an output range of 1.2 V to 5.0 V (new chip).

Additionally, the LP2980-N (new chip) has a 1% output accuracy across load and temperature that can meet the needs of low-voltage microcontrollers (MCUs) and processors.

In the new chip, wide bandwidth PSRR performance is 75 dB at 1 kHz and 45 dB at 1 MHz to help attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimize post regulator filtering.

The internal soft-start time and current-limit protection reduce inrush current during start up, thus minimizing input capacitance. Standard protection features, such as overcurrent and overtemperature protection, are included.

The LP2980-N is available in a 5-pin, 2.9-mm × 1.6-mm SOT-23 (DBV) package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP2980AIM5-3.0/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren