5-pin (DBV) package image

LP2983AIM5-1.0/NOPB AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 16 V, mit niedriger Ausgangsspannung und Aktivierung
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von LP2983

  • Operating Input Supply Voltage: 2.2 V to 16 V
  • Output Current: 150 mA
  • Low ZOUT: 0.3 Ω Typical (10 Hz to 1 MHz)
  • Stable with Low-ESR Output Capacitor
  • Low Ground Pin Current at All Loads
  • Output Voltage Accuracy 1% (A Grade)
  • High Peak Current Capability
  • Wide Supply Voltage Range (16 V Maximum)
  • Overtemperature and Overcurrent Protection
  • −40°C to +125°C Junction Temperature Range
  • Requires Minimum External Components

Beschreibung von LP2983

The LP2983 is a 150-mA, fixed-output voltage regulator designed to provide tight voltage regulation in applications with output voltages ≤ 1.2 V.

Using an optimized vertically integrated PNP (VIP) process, the LP2983 delivers unequaled performance in all critical specifications:

  • Ground pin current: Typically 825 µA at a 150-mA load, and 75 µA at a 1-mA load.
  • Enhanced stability: The LP2983 is stable with output capacitor ESR down to zero, which allows the use of ceramic capacitors on the output.
  • Precision output: 1% tolerance output voltages available (A grade).
  • Smallest possible size: SOT-23 package uses absolute minimum board space.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren