5-pin (DBV) package image

LP2985AIM5-2.7/NOPB AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 16 V, mit Aktivierung
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von LP2985-N

  • V IN range: 2.5 V to 16 V
  • V OUT range (new chip):
    • 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps)
  • V OUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V
  • V OUT accuracy:
    • ±1% for A-grade legacy chip
    • ±1.5% for standard-grade legacy chip
    • ±0.5% for new chip only
  • Output accuracy over load, and temperature:
    • ±1% for new chip
  • Output current: Up to 150 mA
  • Low I Q (new chip): 71 µA at I LOAD = 0 mA
  • Low I Q (new chip): 750 µA at I LOAD = 150 mA
  • Shutdown current:
    • 0.05 µA (typ) for legacy chip
    • 1.12 µA (typ) for new chip
  • Low noise: 30 µV RMS with 10-nF bypass capacitor
  • Output current limiting and thermal protection
  • Stable with 2.2-µF ceramic capacitors
  • High PSRR: 70 dB at 1 kHz, 40 dB at 1 MHz
  • Operating junction temperature: –40°C to +125°C
  • Package: 5-pin SOT-23 (DBV) ultra-low dropout voltage

Beschreibung von LP2985-N

The LP2985-N is a fixed-output, wide-input, low-noise, low-dropout voltage regulator supporting an input voltage range from 2.5 V to 16 V and up to 150 mA of load current. The LP2985-N supports an output range of 1.2 V to 5.0 V (new chip) and 2.5 V to 6.1 V (legacy chip).

Additionally, the LP2985-N (new chip) has a 1% output accuracy across load and temperature that can meet the needs of low-voltage microcontrollers (MCUs) and processors.

Low output noise of 30 µV RMS (with 10-nF bypass capacitors) and wide bandwidth PSRR performance of greater than 70 dB at 1 kHz and 40 dB at 1 MHz help attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimize post regulator filtering.

The internal soft-start time and current-limit protection reduce inrush current during start up, thus minimizing input capacitance. Standard protection features, such as overcurrent and overtemperature protection, are included.

The LP2985-N is available in a 5-pin, 2.9-mm × 1.6-mm SOT-23 (DBV) package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren