5-pin (DBV) package image

LP2992IM5-5.0/NOPB AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 16 V, mit Aktivierung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP2992IM5X-5.0/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LP2992

  • V IN range (new chip): 2.5 V to 16 V
  • V OUT range (new chip):
    • 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps)
  • V OUT accuracy:
    • ±1% for A-grade legacy chip
    • ±1.5% for standard-grade legacy chip
    • ±0.5% for new chip only
  • ±1% output accuracy over load, and temperature for new chip
  • Output current: Up to 250 mA
  • Low I Q (new chip): 69 µA at I LOAD = 0 mA
  • Low I Q (new chip): 875 µA at I LOAD = 250 mA
  • Shutdown current:
    • 0.01 µA (typ) for legacy chip
    • 1.12 µA (typ) for new chip
  • Low noise: 30 µV RMS with 10-nF bypass capacitor
  • Output current limiting and thermal protection
  • Stable with 2.2-µF ceramic capacitors
  • High PSRR: 70 dB at 1 kHz, 40 dB at 1 MHz
  • Operating junction temperature: –40°C to 125°C
  • Package: 5-pin SOT-23 (DBV)

Beschreibung von LP2992

The LP2992 is a fixed-output, wide-input, low-noise, low-dropout voltage regulator supporting an input voltage range from 2.5 V to 16 V and up to 250 mA of load current. The LP2992 supports an output range of 1.2 V to 5.0 V (for new chip).

Additionally, the LP2992 (new chip) has a 1% output accuracy across load, and temperature that can meet the needs of low-voltage microcontrollers (MCUs) and processors.

Low output noise of 30 µV RMS (with 10-nF bypass capacitors) and wide bandwidth PSRR performance of greater than 70 dB at 1 kHz and 40 dB at 1 MHz help attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimize post regulator filtering.

The internal soft-start time and current limit protection reduce inrush current during start up, thus minimizing input capacitance. Standard protection features, such as overcurrent and overtemperature protection, are included.

The LP2992 is available in a 5-pin 2.9-mm × 2.8-mm SOT-23 (DBV) package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP2992IM5X-5.0/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren