5-pin (DBV) package image

LP3470A365DBVR AKTIV

Rücksetz-IC, extrem geringer Stromverbrauch, Active-Low, mit programmierbarer Verzögerung und 1 % Re
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LP3470A

  • Pin-to-pin compatible with LP3470
  • 5-Pin SOT-23 package
  • Open-drain RESET output
  • Programmable reset time-out period using an external capacitor
  • Immune to short VCC transients
  • ±1% Reset threshold accuracy (typical)
  • Ultra-low quiescent current (0.3 µA typical)
  • RESET valid down to VCC = 0.95 V

Beschreibung von LP3470A

The LP3470A device is a micropower voltage supervisory circuit designed to monitor voltages within 1% of reset threshold overtemperature and is pin-to-pin compatible with existing TI device LP3470. The LP3470A device provides accurate, nano-power voltage monitoring with programmable delay.

The LP3470A asserts a reset signal whenever the VCC supply voltage falls below a reset threshold. The reset time-out period is adjustable using an external capacitor. Reset remains asserted for an interval (programmed by an external capacitor) after VCC has risen above the threshold voltage plus hysteresis.

For information on available reset threshold voltage options, see Mechanical, Packaging, and Orderable Information.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren