5-pin (NDC) package image

LP3965EMP-1.8/NOPB AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler mit 1,5 A mit Aktivierungs- und Messfunktion
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-223 (NDC) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von LP3965

  • Ultra Low Dropout Voltage
  • Low Ground Pin Current
  • Load Regulation of 0.04%
  • 15µA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • Specified Output Current of 1.5A DC
  • Available in SOT-223,SFM/TO-263 and TO-220 Packages
  • Output Voltage Accuracy ± 1.5%
  • Error Flag Indicates Output Status (LP3962)
  • Sense Option Improves Better Load Regulation (LP3965)
  • Extremely Low Output Capacitor Requirements
  • Overtemperature/Overcurrent Protection
  • −40°C to +125°C Junction Temperature Range

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LP3965

The LP3962/LP3965 series of fast ultra low-dropout linear regulators operate from a +2.5V to +7.0V input supply. Wide range of preset output voltage options are available. These ultra low dropout linear regulators respond very fast to step changes in load which makes them suitable for low voltage microprocessor applications. The LP3962/LP3965 are developed on a CMOS process which allows low quiescent current operation independent of output load current. This CMOS process also allows the LP3962/LP3965 to operate under extremely low dropout conditions.

Dropout Voltage: Ultra low dropout voltage; typically 38mV at 150mA load current and 380mV at 1.5A load current.

Ground Pin Current: Typically 5mA at 1.5A load current.

Shutdown Mode: Typically 15µA quiescent current when the shutdown pin is pulled low.

Error Flag: Error flag goes low when the output voltage drops 10% below nominal value (for LP3962).

SENSE: Sense pin improves regulation at remote loads. (For LP3965)

Precision Output Voltage: Multiple output voltage options are available ranging from 1.2V to 5.0V and adjustable (LP3965), with a specified accuracy of ±1.5% at room temperature, and ±3.0% over all conditions (varying line, load, and temperature).

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren