5-pin (DBV) package image

LP3985IM5X-4.7/NOPB AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, mit Bypass und Aktivierung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP3985IM5-4.7/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LP3985

  • Input Voltage: 2.5 V to 6 V
  • 100-mV Maximum Dropout with 150-mA Load
  • 150-mA Verified Output
  • 50-dB PSRR at 1 kHz at VIN = VOUT + 0.2 V
  • ≤ 1.5-µA Quiescent Current when Shut Down
  • Fast Turn-On time: 200 µs (typ.)
  • 30-µVRMS Output Noise (typical) over 10 Hz to 100
    kHz
  • −40°C to 125°C Junction Temperature Range for
    Operation
  • 2.5-V, 2.6-V, 2.7-V, 2.8-V, 2.85-V, 2.9-V, 3-V, 3.1-
    V, 3.2-V, 3.3-V, 4.7-V, 4.75-V, 4.8-V and 5-V
    Outputs Standard
  • Logic Controlled Enable
  • Stable with Ceramic and High-Quality Tantalum
    Capacitors
  • Fast Turnon
  • Thermal Shutdown and Short-Circuit Current Limit

Beschreibung von LP3985

The LP3985 is designed for portable and wireless applications with demanding performance and space requirements. LP3985 performance is optimized for battery-powered systems to deliver ultra low noise, extremely low dropout voltage, and low quiescent current. Regulator ground current increases only slightly in dropout, further prolonging the battery life.

The LP3985 is stable with a small 1-µF ±30% ceramic or high-quality tantalum output capacitor. The DSBGA requires the smallest possible PC board area – the total application circuit area can be less than 2 mm × 2.5 mm, a fraction of a 1206 case size.

An optional external bypass capacitor reduces the output noise without slowing down the load transient response. Fast startup time is achieved by utilizing an internal power-on circuit that actively pre-charges the bypass capacitor.

Power supply rejection is better than 50 dB at low frequencies and starts to roll off at 1 kHz. High power supply rejection is maintained down to low input voltage levels common to battery operated circuits.

The device is ideal for mobile phone and similar battery-powered wireless applications. It provides up to 150 mA, from a 2.5-V to 6-V input. The LP3985 consumes less than 1.5 µA in disable mode and has fast turn-on time less than 200 µs.

The LP3985 is available with fixed output voltages from 2.5 V to 5 V. Contact Texas Instruments Sales for specific voltage option needs.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP3985IM5-4.7/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren