4-pin (YZR) package image

LP3990TL-1.2/NOPB AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, mit geringem Ruhestrom, Aktivierung und niedrigem VOUT

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP3990TLX-1.2/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YZR) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LP3990

  • 1% Voltage Accuracy at Room Temperature
  • Stable with Ceramic Capacitor
  • Logic Controlled Enable
  • No Noise Bypass Capacitor Required
  • Thermal-Overload and Short-Circuit
    Protection
  • Input Voltage Range, 2 V to 6 V
  • Output Voltage Range, 0.8 V to 3.3 V
  • Output Current, 150 mA
  • Output Stable - Capacitors, 1 µF
  • Virtually Zero IQ (Disabled), < 10 nA
  • Very Low IQ (Enabled), 43 µA
  • Low Output Noise, 150 µVRMS
  • PSRR, 55 dB at 1 kHz
  • Fast Start-Up, 105 µs

Beschreibung von LP3990

The LP3990 regulator is designed to meet the requirements of portable, battery-powered systems providing an accurate output voltage, low-noise, and low-quiescent current. The LP3990 will provide a 0.8-V output from the low input voltage of 2 V at up to a 150-mA load current. When switched into shutdown mode via a logic signal at the enable pin (EN), the power consumption is reduced to virtually zero.

The LP3990 is designed to be stable with space-saving ceramic capacitors with values as low as 1 µF.

Performance is specified for a –40°C to 125°C junction temperature range.

For output voltages other than 0.8 V, 1.2 V, 1.35 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 2.8 V, or 3.3 V, please contact the Texas Instruments sales office.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP3990TLX-1.2/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren