4-pin (YZR) package image

LP3991TL-2.5/NOPB AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler mit 300 mA und Aktivierung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP3991TLX-2.5/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YZR) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LP3991

  • Input Voltage From 1.65 V to 4 V
  • Output Voltage From 0.8 V to 3 V
  • 1% Accuracy at Room Temperature
  • 125-mV Dropout at 300-mA Load
  • 50-µA Quiescent Current at 1-mA Load
  • Inrush Current Controlled to 600 mA
  • PSRR 65 dB at 1 kHz
  • 100-µs Start-Up Time for 1.5-V VOUT
  • Stable With Ceramic Capacitors as Small as 0402
  • Thermal-Overload and Short-Circuit Protection

Beschreibung von LP3991

Operating from a minimum input voltage of 1.65 V, the LP3991 LDO has been designed to provide fixed stable output voltages for load currents up to 300 mA. This device is suitable where accurate low voltages are required from low input voltage sources and is therefore suitable for post regulation of switched mode regulators. In such applications, significant improvements in performance and EMI can be realized, with little reduction in overall efficiency. The LP3991 provides fixed outputs as low as 1.2 V from a wide input range from 1.65 V to 4 V Using the enable (EN) pin, the device may be controlled to provide a shutdown state, in which negligible supply current is drawn.

The LP3991 is designed to be stable with space-saving ceramic capacitors as small as 0402 case size.

Performance is specified for a –40°C to +125°C junction temperature range. For output voltage options, contact your local Texas Instruments sales office.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP3991TLX-2.5/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren