5-pin (YZR) package image

LP3995ITL-3.0/NOPB AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, aktiver Ausgangsentladung und -Bypass

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP3995ITLX-3.0/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YZR) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LP3995

  • Input Range: 2.5 V to 6 V
  • Accurate Output Voltage: ±75 mV / 2%
  • Typical Dropout with 150 mA Load: 60 mV
  • Virtually Zero Quiescent Current When Disabled
  • Low Output Voltage Noise
  • Stable With a 1-µF Output Capacitor
  • Output Current: 150 mA
  • Fast Turnon: 30 µs (Typical)
  • Fast Turnoff: 175 µs (Typical)
  • Stable With Ceramic Capacitor
  • Logic Controlled Enable
  • Fast Turnon
  • Active Disable for Fast Turnoff
  • Thermal-Overload and Short-Circuit Protection
  • −40 to +125°C Junction Temperature Range for
    Operation

Beschreibung von LP3995

The LP3995 linear regulator is designed to meet the requirements of portable battery-powered applications, providing an accurate output voltage with low noise and low quiescent current. Ideally suited for powering RF and analog devices, this device can also be used to meet more general circuit needs in which a fast turnoff is essential.

For battery-powered applications the low dropout and low ground current provided by the device allows the lifetime of the battery to be maximized. The Enable(/Disable) control function allows the system to further extend the battery lifetime by reducing the power consumption to virtually zero. This function also incorporates an active discharge circuit on the output for faster device shutdown. Where the fast turnoff is not required the LP3999 linear regulator is recommended. The LP3995 also features internal protection against short-circuit currents and overtemperature conditions.

The LP3995 is designed to be stable with small 1-µF ceramic capacitors. The small outline of the LP3995 DSBGA package with the required ceramic capacitors can realize a system application within minimal board area. Performance is specified for a −40°C to +125°C temperature range.

The LP3995 is available in fixed output voltages from 1.5 V to 3.3 V, in DSBGA or WSON packages. For other package options or output-voltage options, contact your local TI sales office.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP3995ITLX-3.0/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren