4-pin (DQN) package image

LP590728QDQNRQ1 AKTIV

250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins X2SON (DQN) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LP5907-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
  • Input voltage range: 2.2 V to 5.5 V
  • Output voltage range: 1.2 V to 4.5 V
  • Stable with 1-µF ceramic input and output capacitors
  • No noise bypass capacitor required
  • Remote output capacitor placement
  • Thermal-overload and short-circuit protection
  • Output current: 250 mA
  • Low output voltage noise: < 6.5 µVRMS
  • PSRR: 82 dB at 1 kHz
  • Output voltage tolerance: ±2%
  • Virtually zero IQ (disabled): < 1 µA
  • Very low IQ (enabled): 12 µA
  • Start-up time: 80 µs
  • Low dropout: 120 mV (typical)
  • –40°C to 125°C junction temperature range for operation

Beschreibung von LP5907-Q1

The LP5907-Q1 is a low-noise LDO that can supply 250 mA of output current. Designed to meet the requirements of RF and analog circuits, the LP5907-Q1 provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line or load transient response figures. Using new innovative design techniques, the LP5907-Q1 offers class-leading noise performance without a noise bypass capacitor and the ability for remote output capacitor placement.

The device is designed to work with a 1-µF input and a 1-µF output ceramic capacitor (no separate noise bypass capacitor is required).

This device is available with fixed output voltages from 1.2 V to 4.5 V in 25-mV steps. Contact Texas Instruments Sales for specific voltage option needs.



















Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren